商品概要
画像をクリックすると大きくなります
小形プルリセット・セーフティ・リミットスイッチ, G1/2(1コンジット), 2NC, ローラ・レバー形
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 3,550 |
詳細情報
定格/仕様
情報更新:2025/03/17
| 動作方式 | スローアクション |
|---|---|
| アクチュエータ | ローラ・レバー形 φ17.5×6.8 樹脂レバー、樹脂ローラ R26 |
| 定格周波数 | 50/60Hz |
| 接点構成 | 2NC |
| 負荷 | 一般負荷/微小負荷共用 |
| コンジット | G1/2 コンジット数: 1 |
| 周囲温度範囲 | 使用時: -30~70℃ (ただし、氷結しないこと) |
| 周囲湿度範囲 | 95%RH以下 |
| 許容操作頻度 | 30回/分以下 |
|---|---|
| 接触抵抗 (初期値) | 25mΩ以下 |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 |
| インパルス耐電圧 | 同極端子間: 2.5kV 異極端子間: 4kV 各端子と非充電金属部間: 6kV |
| 耐久性 | 電気的: 30万回以上 (AC250V 10A)、50万回以上 (AC250V 3A) 機械的: 100万回以上 |
| 耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.75mm |
| 耐衝撃 | 耐久: 1000m/s2 誤動作: 300m/s2 |
| 保護構造 | IP67 |
| 感電保護クラス | Class II (二重絶縁) |
| ロックに必要な力(LF) | 規格値 最大 6.4N |
|---|---|
| ロックするまでの動き(LT) | 規格値 最大 55° |
| 動作までの動き(PT) | NC側が開路: 18~27° |
| 全体の動き(TT) | 参考値 80° |
| 直接開路動作力(DOF) | 規格値 最小 20N |
| 直接開路動作までの動き(DOT) | 規格値 最小 50° |
外形図
情報更新:2025/03/17

取りつけ穴加工図

回路構成
情報更新:2025/03/17

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/4/01
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | e |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |