商品概要

画像をクリックすると大きくなります

小形封入スイッチ, シール・ローラ・プランジャ形, AC125V 5A, ねじ締め端子, コードなし

在庫/販売状況

2026/03/30 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 3,950

詳細情報

定格/仕様

情報更新:2025/09/04

形状・構造汎用ヨコ型
アクチュエータシール・ローラ・プランジャ形 φ11×4.7
ステンレス系焼結合金ローラ
電気定格AC125V 5A
定格周波数50/60Hz
接点構成1c
負荷一般負荷
開閉能力(AC)抵抗負荷: AC125V 5A/AC250V 5A
ランプ負荷: AC125V 1.5A/AC250V 1.5A
誘導負荷: AC125V 3A/AC250V 3A
電動機負荷(NC): AC125V 2A/AC250V 1A
電動機負荷(NO): AC125V 1A/AC250V 0.5A
開閉能力(DC)抵抗負荷: DC8V 5A/DC14V 5A/DC30V 5A/DC125V 0.5A/DC250V 0.25A
誘導負荷: DC8V 1.5A/DC14V 1.5A/DC30V 1.5A/DC125V 0.05A/DC250V 0.03A
許容突入電流常時閉路: 最大10A
常時開路: 最大10A
周囲温度範囲使用時: -10~80℃ (ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲35~95%RH

許容操作速度0.1mm/s~0.5m/s
許容操作頻度電気的: 30回/分以下
機械的: 120回/分以下
接触抵抗 (初期値)15mΩ以下 (内蔵スイッチ単体)
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間: AC1500V 50/60Hz 1min
インパルス耐電圧各端子と非充電金属部間: 2.5kV
耐久性電気的: 50万回以上 (AC250V 5A)
機械的: 1000万回以上
耐振動誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm
耐衝撃耐久: 最大1000m/s2
誤動作: 最大300m/s2
保護構造IP67
感電保護クラスClass II (二重絶縁で接地不要)

動作に必要な力(OF)規格値 最大 11.77N
もどりの力(RF)規格値 最小 4.90N
動作までの動き(PT)規格値 最大 1.5mm
応差の動き(MD)参考値 0.1mm
動作後の動き(OT)規格値 最小 3mm
動作位置(OP)規格値 41.3±0.8mm

外形図

情報更新:2025/09/04

取りつけ穴加工図

回路構成

情報更新:2025/09/04

特性図

情報更新:2025/09/04

耐久曲線図

電気的:
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
Yes Yes Yes Yes
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No