商品概要
画像をクリックすると大きくなります
セーフティ・リミットスイッチ, M20, 1コンジット, 1NC/1NO(スロー・アクション), ローラ・レバー形(ステンレスローラ)
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | - |
| 標準価格(税別) | ¥ 7,950 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/12/05
| 寿命 | 一般形 |
|---|---|
| 動作方式 | スローアクション |
| 定格周波数 | 50/60Hz |
| 接点構成 | 1NC/1NO |
| 負荷 | 一般負荷 |
| AC | AC125V 1.5A(ランプ負荷(NO)) AC125V 10A(抵抗負荷) AC125V 10A(誘導負荷) AC125V 2.5A(電動機負荷(NO)) AC125V 3A(ランプ負荷(NC)) AC125V 5A(電動機負荷(NC)) AC250V 1.5A(電動機負荷(NO)) AC250V 10A(抵抗負荷) AC250V 10A(誘導負荷) AC250V 1A(ランプ負荷(NO)) AC250V 2A(ランプ負荷(NC)) AC250V 3A(電動機負荷(NC)) AC400V 0.8A(ランプ負荷(NO)) AC400V 0.8A(電動機負荷(NO)) AC400V 1.5A(ランプ負荷(NC)) AC400V 1.5A(電動機負荷(NC)) AC400V 10A(抵抗負荷) AC400V 3A(誘導負荷) |
| DC | DC125V 0.2A(ランプ負荷(NC)) DC125V 0.2A(ランプ負荷(NO)) DC125V 0.2A(電動機負荷) DC125V 0.8A(抵抗負荷) DC125V 0.8A(誘導負荷) DC14V 10A(抵抗負荷) DC14V 10A(誘導負荷) DC14V 3A(ランプ負荷(NO)) DC14V 6A(ランプ負荷(NC)) DC14V 6A(電動機負荷) DC250V 0.1A(ランプ負荷(NC)) DC250V 0.1A(ランプ負荷(NO)) DC250V 0.1A(電動機負荷) DC250V 0.4A(抵抗負荷) DC250V 0.4A(誘導負荷) DC30V 3A(ランプ負荷(NO)) DC30V 4A(ランプ負荷(NC)) DC30V 4A(電動機負荷) DC30V 6A(抵抗負荷) DC30V 6A(誘導負荷) DC8V 10A(抵抗負荷) DC8V 10A(誘導負荷) DC8V 3A(ランプ負荷(NO)) DC8V 6A(ランプ負荷(NC)) DC8V 6A(電動機負荷) |
| 許容突入電流 | 最大30A |
| コンジット | M20 |
| アース | アース端子付き |
| 使用温度範囲 | -40~80℃ (ただし、氷結しないこと) |
| 使用湿度範囲 | 95%RH以下 |
| 許容操作速度 | 1mm/s~0.5m/s |
| 許容操作頻度 | 120回/分以下(機械的) 30回/分以下(電気的) |
| 接触抵抗(初期値) | 25mΩ以下 |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(各端子と非充電金属部間) 100MΩ以上(同極端子間) DC500Vメガにて |
| インパルス耐電圧 | 4kV(各端子とアース間) 4kV(同極端子間) 4kV(異極端子間) |
| 耐久性 | 1000万回以上(機械的) 50万回以上 (AC250V 10A)(電気的) |
| 耐振動 | 10~55Hz 片振幅 0.75mm(誤動作) |
| 耐衝撃 | 1000m/s2以上(耐久) 300m/s2以上(誤動作) |
| 保護構造 | IP67 |
| 感電保護クラス | Class I (アース端子付き) |
| 動作に必要な力(OF) | 規格値 最大 9.41N |
| もどりの力(RF) | 規格値 最小 1.47N |
| 動作までの動き(PT) | 規格値 21±3° |
| 応差の動き(MD) | 規格値 最大 12° |
| 動作後の動き(OT) | 規格値 最小 50° |
| 全体の動き(TT) | 参考値 75° |
| 直接開路動作力(DOF) | 規格値 最小 19.61N |
| 直接開路動作までの動き(DOT) | 規格値 最小 55° |
| 耐久曲線 | S093_D4B-2111N_J.jpg(電気的) |
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/4/01
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
D4B-4515Nについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。
