商品概要

小形重装備リミットスイッチ, フレキシブル・ロッド形, プラスチック・ロッド形, 2回路双断形, 表示灯なし, 1/2-14NPTコンジット口

在庫/販売状況

2026/10/28 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況 〇
標準価格(税別) ¥ 9,050

詳細情報

定格/仕様

情報更新:2025/09/04

形状・構造汎用タテ型
動作方式スナップアクション
アクチュエータプラスチック・ロッド形 φ7
プラスチックロッド
定格周波数50/60Hz
接触形式2回路双断形
接点構成1a1b
負荷一般負荷
開閉能力(AC)抵抗負荷(NC): AC125V 10A/AC250V 10A/AC480V 10A/AC600V 3A
抵抗負荷(NO): AC125V 10A/AC250V 10A/AC480V 10A/AC600V 1A
ランプ負荷(NC): AC125V 3A/AC250V 2A/AC480V 1.5A/AC600V 1A
ランプ負荷(NO): AC125V 1.5A/AC250V 1A/AC480V 0.8A/AC600V 0.5A
誘導負荷: AC125V 10A/AC250V 10A/AC480V 3A/AC600V 1.5A
電動機負荷(NC): AC125V 5A/AC250V 3A/AC480V 1.5A/AC600V 1A
電動機負荷(NO): AC125V 2.5A/AC250V 1.5A/AC480V 0.8A/AC600V 0.5A
開閉能力(DC)抵抗負荷: DC8V 10A/DC14V 10A/DC30V 6A/DC125V 0.8A/DC250V 0.4A
ランプ負荷(NC): DC8V 6A/DC14V 6A/DC30V 4A/DC125V 0.2A/DC250V 0.1A
ランプ負荷(NO): DC8V 3A/DC14V 3A/DC30V 3A/DC125V 0.2A/DC250V 0.1A
誘導負荷: DC8V 10A/DC14V 10A/DC30V 6A/DC125V 0.8A/DC250V 0.4A
電動機負荷: DC8V 6A/DC14V 6A/DC30V 4A/DC125V 0.2A/DC250V 0.1A
許容突入電流常時閉路: 最大30A
常時開路: 最大20A
コンジット1/2-14NPT
周囲温度範囲使用時: -20~100℃
周囲湿度範囲35~95%RH (ただし、氷結しないこと)

許容操作頻度電気的: 30回/分以下
機械的: 300回/分以下
接触抵抗 (初期値)25mΩ以下
絶縁抵抗同極端子間: 100MΩ以上
充電金属部とアース間: 100MΩ以上
各端子と非充電金属部間: 100MΩ以上
DC500Vメガにて
耐電圧同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間: AC2200V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間: AC2200V 50/60Hz 1min
耐久性電気的: 100万回以上 (AC125V 10A)
耐衝撃耐久: 最大1000m/s2
保護構造IP67
NEMA Type1, 2, 3, 4, 4X, 5, 6P, 12, 13
感電保護クラスClass I (アース端子付き)

外形図

情報更新:2025/09/04

取りつけ穴加工図

回路構成

情報更新:2025/09/04

特性図

情報更新:2025/09/04

耐久曲線図

電気的:

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/10/21

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

D4A-1114Nについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。