商品概要
画像をクリックすると大きくなります
小形重装備リミットスイッチ, 回転レバー形, 標準形, 2回路双断形, 表示灯なし, 1/2-14NPTコンジット口
在庫/販売状況
2026/03/25 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 6,850 |
詳細情報
定格/仕様
情報更新:2025/09/04
| 形状・構造 | 汎用タテ型 |
|---|---|
| 動作方式 | スナップアクション |
| アクチュエータ | 回転レバー形 |
| 定格周波数 | 50/60Hz |
| 接触形式 | 2回路双断形 |
| 接点構成 | 1a1b |
| 負荷 | 一般負荷 |
| 開閉能力(AC) | 抵抗負荷(NC): AC125V 10A/AC250V 10A/AC480V 10A/AC600V 3A 抵抗負荷(NO): AC125V 10A/AC250V 10A/AC480V 10A/AC600V 1A ランプ負荷(NC): AC125V 3A/AC250V 2A/AC480V 1.5A/AC600V 1A ランプ負荷(NO): AC125V 1.5A/AC250V 1A/AC480V 0.8A/AC600V 0.5A 誘導負荷: AC125V 10A/AC250V 10A/AC480V 3A/AC600V 1.5A 電動機負荷(NC): AC125V 5A/AC250V 3A/AC480V 1.5A/AC600V 1A 電動機負荷(NO): AC125V 2.5A/AC250V 1.5A/AC480V 0.8A/AC600V 0.5A |
| 開閉能力(DC) | 抵抗負荷: DC8V 10A/DC14V 10A/DC30V 6A/DC125V 0.8A/DC250V 0.4A ランプ負荷(NC): DC8V 6A/DC14V 6A/DC30V 4A/DC125V 0.2A/DC250V 0.1A ランプ負荷(NO): DC8V 3A/DC14V 3A/DC30V 3A/DC125V 0.2A/DC250V 0.1A 誘導負荷: DC8V 10A/DC14V 10A/DC30V 6A/DC125V 0.8A/DC250V 0.4A 電動機負荷: DC8V 6A/DC14V 6A/DC30V 4A/DC125V 0.2A/DC250V 0.1A |
| 許容突入電流 | 常時閉路: 最大30A 常時開路: 最大20A |
| コンジット | 1/2-14NPT |
| 周囲温度範囲 | 使用時: -40~100℃ |
| 周囲湿度範囲 | 35~95%RH (ただし、氷結しないこと) |
| 許容操作頻度 | 電気的: 30回/分以下 機械的: 300回/分以下 |
|---|---|
| 接触抵抗 (初期値) | 25mΩ以下 |
| 絶縁抵抗 | 同極端子間: 100MΩ以上 充電金属部とアース間: 100MΩ以上 各端子と非充電金属部間: 100MΩ以上 DC500Vメガにて |
| 耐電圧 | 同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min 充電金属部とアース間: AC2200V 50/60Hz 1min 各端子と非充電金属部間: AC2200V 50/60Hz 1min |
| 耐久性 | 電気的: 100万回以上 (AC125V 10A) 機械的: 5000万回以上 |
| 耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm |
| 耐衝撃 | 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大600m/s2 |
| 保護構造 | IP67 NEMA Type1, 2, 3, 4, 4X, 5, 6P, 12, 13 |
| 感電保護クラス | Class I (アース端子付き) |
外形図
情報更新:2025/09/04
取りつけ穴加工図

回路構成
情報更新:2025/09/04

特性図
情報更新:2025/09/04
耐久曲線図
電気的:

RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/3/18
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
