商品概要

画像をクリックすると大きくなります

CP1L CPUユニット, Ethernetポート搭載タイプ, メモリ容量 10Kステップ, DC電源, 入力 24点, 出力 16点, トランジスタ出力(シンク)

在庫/販売状況

2026/03/24 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 140,000

詳細情報

CAD

情報更新:2012/7/9
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
Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
Yes No No No Yes No

関連商品