商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Electrode Holder, Liquid with low specific resistance, 1-pole electrode
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 2,550 |
詳細情報
Ratings/Performance
情報更新:2025/09/30
| Representative use series | 61F K8AK-LS K8DT-LS |
|---|---|
| Application | Liquid with low specific resistance, 1-pole electrode |
| Ambient temperature (Operating) | Electrode section: -10 to 150 ℃ Terminals: -10 to 70 ℃ |
| Materials | Insulator: PPS resin (Metallic section is SUS) |
| Weight | Main Unit: Approx. 75 g |