商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Motor Protective Relay, Rated voltage 440 V, 11 pin

在庫/販売状況

2026/03/30 00:00 情報更新
販売状況 販売中・受注終了予定 推奨代替品を探す
受注終了予定 2027年3月
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 3,800

詳細情報

Specifications

情報更新:2025/09/25

Performance

Mechanical life1,000,000 operations min.
Electrical life100,000 operations min.
Ambient temperature (Operating)-10 to 50 ℃
DimensionsWidth48 mm
Height48 mm
Depth70.4 mm
Behinde the front panel64.4 mm
WeightApprox. 100 g
Mounting methodSocket
Applicable socketP2CF-11
PL11
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
No No No No
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No