商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Motor Protective Relay, Rated voltage 380/400 V, 11 pin
在庫/販売状況
2026/03/30 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中・受注終了予定 推奨代替品を探す |
|---|---|
| 受注終了予定 | 2027年3月 |
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 3,800 |
詳細情報
Specifications
情報更新:2025/09/25
Performance
| Mechanical life | 1,000,000 operations min. | |
|---|---|---|
| Electrical life | 100,000 operations min. | |
| Ambient temperature (Operating) | -10 to 50 ℃ | |
| Dimensions | Width | 48 mm |
| Height | 48 mm | |
| Depth | 70.4 mm | |
| Behinde the front panel | 64.4 mm | |
| Weight | Approx. 100 g | |
| Mounting method | Socket | |
| Applicable socket | P2CF-11 PL11 | |
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
| UL認証 | CSA認証 | CEマーキング適合 | CCC認証 |
|---|---|---|---|
| No | No | No | No |