商品概要
画像をクリックすると大きくなります
逆転防止リレー, 定格電圧 200/220V, 8ピン
在庫/販売状況
2026/03/30 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中・受注終了予定 推奨代替品を探す |
|---|---|
| 受注終了予定 | 2027年3月 |
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | △ |
| 標準価格(税別) | ¥ 3,000 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/09/25
定格
| 定格負荷 | AC200V 0.6A (cosφ=0.4) |
|---|
性能
| 機械的寿命 | 100万回以上 | |
|---|---|---|
| 電気的寿命 | 10万回以上 | |
| 使用温度範囲 | -10~50℃ | |
| 外形寸法 | 幅 | 38mm |
| 高さ | 50mm | |
| 奥行 | 63.9mm | |
| 質量 | 約100g | |
| 取りつけ方法 | ソケット | |
| 適用ソケット | PF083A PL08 | |
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
| UL認証 | CSA認証 | CEマーキング適合 | CCC認証 |
|---|---|---|---|
| No | No | No | No |