商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Leakage fire alarm, Power supply

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 76,500

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2025/09/25

Number of caution circuit1 to 10 (Number of receiving units AGD-UE2)
Control power supply voltage100/200 VAC
Power consumptionAlways: 20 VA max.
Operate: 30 VA max.
Operating time1 s max.
Buzzerwith external buzzer (100 VAC 8 W) (70 dB min.)
Reset methodManual reset/automatic reset (switching)
Contact output formReceiver output: SPDT
Unit output: SPST-NO
Insulation resistanceBetween live-metallic part and ground: 100 MΩ min.
Dielectric strengthBetween live-metallic part and case: 1,400 VAC 50/60 Hz 1 min
Ambient temperature (Operating)-10 to 40 ℃
Ambient operating humidity45 to 85 %
DimensionsWidth205 mm
Height136 mm
Depth175 mm
Front panele thick22 mm
Behinde the front panel153 mm
Sold separateFlush mounting plate: AGD-9006H
Plain name plate unit: AGD-9005M

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/4/01

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応予定なし ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O X O O O - - - - 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証 電波法
No No No No N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No