商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Leakage fire alarm
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 29,500 |
詳細情報
Ratings/Performance
情報更新:2025/09/25
| Number of caution circuit | 1 | |
|---|---|---|
| Control power supply voltage | 100/200 VAC | |
| Nominal operating current | Screw terminal | |
| Power consumption | Always: 5 VA max. Operate: 5 VA max. | |
| Operating time | 1 s max. | |
| Buzzer | Built-in Electronic buzzer (70 dB min.) | |
| Reset method | Manual reset/automatic reset (switching) | |
| Contact output form | SPDT + SPST-NO | |
| Insulation resistance | Between live-metallic part and case: 100 MΩ min. | |
| Dielectric strength | Between live-metallic part and case: 1,400 VAC 50/60 Hz 1 min | |
| Ambient temperature (Operating) | -10 to 40 ℃ | |
| Ambient operating humidity | 45 to 85 % | |
| Dimensions | Width | 115 mm |
| Height | 143 mm | |
| Depth | 41 mm | |
| Weight | Approx. 220 g | |
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
AGD-N5 AC100/200Vについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。