商品概要
画像をクリックすると大きくなります
無線押ボタンスイッチ, 子機, エリア 日本, 周波数 929.2MHz, きのこ, ボタン色 黒, フランジ色 黄
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 受注生産機種 |
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | ¥ 33,000 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/11/04
| 種類 | 無線押ボタンスイッチ | |
|---|---|---|
| 分類 | 子機 | |
| 照光/非照光 | 非照光 | |
| 操作部 | 操作部形状 | きのこ 中形(φ40mm) |
| 操作部色 | 黒 | |
| エリア | 日本 | |
| 周波数 | 929.2MHz | |
| 送信出力 | 1mW以下 | |
| 無線区間通信速度 | 100kbit/s | |
| 通信方式 | 単信通信方式 | |
| 伝送距離 | 屋外約100m(付属のペンシル型アンテナにて) | |
| 耐振動 | 10~55Hz 片振幅 0.75mm 掃引5分 2h | |
| 耐衝撃 | 1000m/s2、3軸6方向 | |
| 周囲温度範囲 | 使用時: -10~55℃ (ただし、氷結、結露しないこと) 保存時: -40~70℃ (ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 周囲湿度範囲 | 使用時: 20~90%RH (ただし、結露しないこと) 保存時: 20~90%RH (ただし、結露しないこと) | |
| 保護構造 | IP65 | |
| 質量 | 約100g | |
動作特性
| 動作に必要な力(OF) | 最大25N |
|---|---|
| 全体の動き(TT) | 最大6mm |
外形図
情報更新:2025/11/04

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/4/01
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| UL認証 | CSA認証 | CEマーキング適合 | CCC認証 | 電波法 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | No | N/A | N/A |
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |