商品概要
超小形押ボタンスイッチ(丸胴形φ10.5), 丸形, ボタン色 黒
在庫/販売状況
2026/11/20 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | - |
| 標準価格(税別) | ¥ 460 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2026/05/21
| 種類 | 超小形押ボタンスイッチ | |
|---|---|---|
| 胴体形状 | 丸胴形(φ10.5mm) | |
| 照光/非照光 | 非照光 | |
| 操作部 | 操作部形状 | 丸形 |
| 操作部色 | 黒 | |
| 動作機能 | モーメンタリ | |
| 接点定格 | 接点構成 | 1c |
| 開閉能力(AC) | 抵抗負荷: AC125V 5A/AC250V 3A | |
| 開閉能力説明 | 測定条件: 周囲温度 20±2℃、周囲湿度 65±5%RH、操作ひん度 20回/min | |
| 端子仕様 | はんだづけ端子 | |
| 許容突入電流 | 常時閉路: 20A以下 常時開路: 10A以下 | |
| 耐電圧 | 同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min 充電金属部とアース間: AC1500V 50/60Hz 1min 各端子と非充電金属部間: AC1500V 50/60Hz 1min | |
| 周囲温度範囲 | 使用時: -25~80℃ (ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 周囲湿度範囲 | 使用時: 45~85%RH | |
| 保護構造 | IP00 | |
| 感電保護クラス | Class II | |
| PTI(トラッキング特性) | 175 | |
| 汚染度 | 3 (IEC947-5-1) | |
動作特性
| 動作に必要な力(OF) | 最大1.47N |
|---|---|
| もどりの力(RF) | 最小0.10N |
| 動作までの動き(PT) | 最大0.8mm |
| 全体の動き(TT) | 最大1.4mm |
外形図
情報更新:2026/05/21

取りつけ穴加工図
情報更新:2026/05/21

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/11/18
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | e |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
A2A-4Bについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。
