商品概要

画像をクリックすると大きくなります

セレクタスイッチ(φ22), 非照光, 3ノッチ, 金属ベゼル, 左右に自動復帰, 操作部色: 赤(不透明), IP66, ねじ端子台, 接点構成: NC/NC/-

在庫/販売状況

2025/05/08 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 1,210

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/07/25

種類ツマミ形セレクタスイッチ
胴体形状丸胴形(φ22/25mm共用)
照光/非照光非照光
ノッチ数3ノッチ
操作部操作部形状ツマミ形
操作部色
透明/不透明不透明
復帰方式左右自動
ベゼル材質金属
最小適用負荷DC5V 6mA
スイッチユニット構成ユニット位置1: NC
ユニット位置2: NC
接点定格接点構成2b
定格通電電流10A
開閉能力(AC)抵抗負荷(AC-12): AC24V 10A/AC120V 10A/AC240V 6A/AC380V 2A/AC440V 2A
誘導負荷(AC-15): AC24V 10A/AC120V 6A/AC240V 3A/AC380V 1.9A/AC440V 1.6A
開閉能力(DC)抵抗負荷(DC-12): DC24V 8A/DC120V 2.2A/DC240V 1.1A
誘導負荷(DC-13): DC24V 4A/DC120V 1.1A/DC240V 0.55A
開閉能力説明測定条件: 周囲温度 20±2℃、周囲湿度 65±5%RH、操作ひん度 30回/min
端子仕様ねじ締め端子 (M3.5)
許容操作頻度電気的: 最大30回/分
機械的: 最大30回/分
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガ)
耐電圧各端子とアース間: AC2500V 50/60Hz 1min
同極端子間: AC2500V 50/60Hz 1min
(初期値)
耐振動誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm (接点開離1ms以内)
耐衝撃誤動作: 最大1000m/s2 (接点開離1ms以内)
周囲温度範囲使用時: -25~70℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
保存時: -40~80℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲使用時: 35~85%RH
保護構造パネル前面: IP66、NEMA4X, NEMA13
感電保護クラスClass II
PTI(トラッキング特性)175
汚染度3 (EN60947-5-1)

外形図

情報更新:2024/07/25

取りつけ穴加工図

情報更新:2024/07/25

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2025/5/08

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表

(PB)
水銀
(Hg)
カドミウム
(Cd)
六価クロム
(Cr(VI))
ポリ臭化
ビニフェル
(PBB)
ポリ臭化
ジフェニルエーテル
(PBDE)
環境保護
使用期限
O O O O O O e
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
Yes Yes Yes Yes
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No