商品概要

非常停止用押ボタンスイッチ(φ16), 非照光, φ30, プッシュロック ターンリセット, 1NC, IP65(耐油形), 文字色: ピンク

在庫/販売状況

2026/10/19 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 2,300

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/08/08

種類非常停止用押ボタンスイッチ
胴体形状丸胴形(φ16mm)
照光/非照光非照光
ボタン形状きのこ 小形(φ30mm)
ボタン色赤 (RESET文字色: ピンク)
動作機能プッシュロック・ターンリセット
負荷一般負荷用
接点定格接点構成1NC(1)
開閉能力(AC)抵抗負荷: AC125V 5A/AC250V 3A
開閉能力(DC)抵抗負荷: DC30V 3A
許容操作頻度電気的: 10回/分以下
機械的: 20回/分以下
耐久性電気的: 10万回以上
機械的: 10万回以上
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min
異極端子間: AC2000V 50/60Hz 1min
各端子とアース間: AC2000V 50/60Hz 1min
耐振動誤動作: 10~55Hz 複振幅1.5mm (誤動作1ms以内)
耐衝撃耐久: 500m/s2
誤動作: 最大300m/s2 (誤動作1ms以内)
周囲温度範囲使用時: -10~55℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
保存時: -25~65℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲使用時: 35~85%RH
保護構造パネル前面: IP65耐油形
感電保護クラスClass II
PTI(トラッキング特性)175
汚染度3 (EN60947-5-1)
端子仕様はんだづけ端子

動作特性

動作に必要な力(OF)最大14.7N
もどりの力(RF)最大0.1N・m
動作までの動き(PT)3.5mm±0.5mm

外形図

情報更新:2024/08/08

取りつけ穴加工図

情報更新:2024/08/08

適合負荷領域図

情報更新:2024/08/08

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/10/07

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
O O O O O O O O O O e
  • "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 電波法
No No Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No