商品概要
押ボタンスイッチ(丸胴形φ16), 非照光, 長方形 2方向ガード, 青, モーメンタリ, 1c, プリント基板端子, IP66耐油形
在庫/販売状況
2026/09/11 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | - |
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | オープン価格 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2026/05/21
| 種類 | 押ボタンスイッチ | |
|---|---|---|
| 胴体形状 | 丸胴形(φ16mm) | |
| 照光/非照光 | 非照光 | |
| 操作部 | 操作部形状 | 長方形 2方向ガード |
| 操作部色 | 青 | |
| 動作機能 | モーメンタリ | |
| 負荷 | 一般負荷/微小負荷共用 | |
| 最小適用負荷 | DC5V 1mA | |
| 接点定格 | 接点構成 | 1c |
| 開閉能力(AC) | 抵抗負荷: AC125V 5A/AC250V 3A | |
| 開閉能力(DC) | 抵抗負荷: DC30V 3A | |
| 開閉能力説明 | 測定条件: 無振動・無衝撃状態、周囲温度 20±2℃、操作ひん度 20回/min | |
| 端子仕様 | プリント基板端子 | |
| 許容操作頻度 | 電気的: 最大20回/分 機械的: 最大120回/分 | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガ) | |
| 耐電圧 | 同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min 異極端子間: AC2000V 50/60Hz 1min 各端子とアース間: AC2000V 50/60Hz 1min | |
| 耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm (誤動作1ms以内) | |
| 耐衝撃 | 耐久: 最大500m/s2 誤動作: 最大150m/s2 (誤動作1ms以内) | |
| 周囲温度範囲 | 使用時: -10~55℃ (ただし、氷結、結露しないこと) 保存時: -25~65℃ (ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 周囲湿度範囲 | 使用時: 35~85%RH | |
| 保護構造 | IP66耐油形 | |
| 感電保護クラス | Class II | |
| PTI(トラッキング特性) | 175 | |
| 汚染度 | 3 (IEC60947-5-1) | |
動作特性
| 動作に必要な力(OF) | 最大4.91N |
|---|---|
| もどりの力(RF) | 最小0.29N |
| 動作までの動き(PT) | 最大2.5mm |
| 全体の動き(TT) | 約3mm |
取りつけ穴加工図
情報更新:2026/05/21

適合負荷領域図
情報更新:2026/05/21

RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/9/02
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | e |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
A165-JAM-1Pについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。
