商品概要

小形重装備リミットスイッチ, サイド・プランジャ, 水平ローラ形, 4回路双断形, 同時動作, 表示灯なし, G1/2コンジット口

在庫/販売状況

2026/09/09 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 12,700

詳細情報

定格/仕様

情報更新:2025/09/04

形状・構造汎用タテ型
動作方式スナップアクション
動作形同時動作形
アクチュエータサイド・プランジャ形 φ11×5
ステンレス鋼ローラ
水平ローラ形
定格周波数50/60Hz
接触形式4回路双断形
接点構成2a2b
負荷一般負荷
開閉能力(AC)抵抗負荷: AC125V 5A/AC250V 3A/AC480V 1.5A/AC600V 1A
ランプ負荷: AC125V 2A/AC250V 1A/AC480V 0.5A/AC600V 0.4A
誘導負荷: AC125V 4A/AC250V 2A/AC480V 1A/AC600V 0.7A
電動機負荷: AC125V 3A/AC250V 1.5A/AC480V 0.8A/AC600V 0.5A
開閉能力(DC)抵抗負荷: DC14V 5A/DC30V 3A/DC125V 0.4A/DC250V 0.2A
ランプ負荷: DC14V 2A/DC30V 1A/DC125V 0.1A/DC250V 0.05A
誘導負荷: DC14V 4A/DC30V 2A/DC125V 0.4A/DC250V 0.2A
電動機負荷: DC14V 3A/DC30V 1.5A/DC125V 0.1A/DC250V 0.05A
許容突入電流常時閉路: 最大30A
常時開路: 最大20A
コンジットG1/2
周囲温度範囲使用時: -20~100℃
周囲湿度範囲35~95%RH (ただし、氷結しないこと)

許容操作頻度電気的: 30回/分以下
機械的: 300回/分以下
接触抵抗 (初期値)25mΩ以下
絶縁抵抗同極端子間: 100MΩ以上
充電金属部とアース間: 100MΩ以上
各端子と非充電金属部間: 100MΩ以上
DC500Vメガにて
耐電圧同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間: AC2200V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間: AC2200V 50/60Hz 1min
耐久性電気的: 75万回以上 (AC125V 5A)
耐振動誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm
耐衝撃耐久: 最大1000m/s2
保護構造IP67
NEMA Type1, 2, 3, 4, 4X, 5, 6P, 12, 13
感電保護クラスClass I (アース端子付き)

動作に必要な力(OF)規格値 最大 19.61N
もどりの力(RF)規格値 最小 4.90N
動作までの動き(PT)規格値 最大 2.4mm
応差の動き(MD)規格値 最大 1.0mm
動作後の動き(OT)規格値 最小 5.1mm
動作位置(OP)規格値 44±0.8mm

外形図

情報更新:2025/09/04

取りつけ穴加工図

回路構成

情報更新:2025/09/04

特性図

情報更新:2025/09/04

耐久曲線図

電気的:

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/9/02

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 電波法
Yes Yes No Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No