商品概要

画像をクリックすると大きくなります

小形重装備リミットスイッチ, サイド・プランジャ, 調整形, 2回路双断形, ネオンランプ, G1/2コンジット口

在庫/販売状況

2025/07/03 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 9,650

詳細情報

定格/仕様

情報更新:2024/08/08

形状・構造汎用タテ型
動作方式スナップアクション
アクチュエータサイド・プランジャ形
調整形
定格周波数50/60Hz
接触形式2回路双断形
接点構成1a1b
負荷一般負荷
許容突入電流常時閉路: 最大30A
常時開路: 最大20A
動作表示灯ネオンランプ、動作時点灯、不動作時点灯の切り替え可
コンジットG1/2
周囲温度範囲使用時: -10~80℃
周囲湿度範囲35~95%RH (ただし、氷結しないこと)

許容操作頻度電気的: 30回/分以下
機械的: 300回/分以下
接触抵抗 (初期値)25mΩ以下
絶縁抵抗同極端子間: 100MΩ以上
充電金属部とアース間: 100MΩ以上
各端子と非充電金属部間: 100MΩ以上
DC500Vメガにて
耐電圧同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間: AC1500V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間: AC1500V 50/60Hz 1min
耐久性電気的: 100万回以上 (AC125V 10A)
耐振動誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm
耐衝撃耐久: 最大1000m/s2
保護構造IP67
NEMA Type1, 2, 3, 4, 4X, 5, 6P, 12, 13
感電保護クラスClass I (アース端子付き)

動作に必要な力(OF)規格値 最大 19.61N
もどりの力(RF)規格値 最小 4.90N
動作までの動き(PT)規格値 最大 2.4mm
応差の動き(MD)規格値 最大 0.6mm
動作後の動き(OT)規格値 最小 5.1mm
動作位置(OP)規格値 41~47.5mm

外形図

情報更新:2024/08/08

取りつけ穴加工図

回路構成

情報更新:2024/08/08

特性図

情報更新:2024/08/08

耐久曲線図

電気的:

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2025/7/02

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表

(PB)
水銀
(Hg)
カドミウム
(Cd)
六価クロム
(Cr(VI))
ポリ臭化
ビニフェル
(PBB)
ポリ臭化
ジフェニルエーテル
(PBDE)
環境保護
使用期限
X O O O O O 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
Yes Yes No Yes
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No