商品概要
画像をクリックすると大きくなります
サーフェスマウントスイッチ, 微小負荷, 右方向ロングレバー, 1b, ボスなし, 最少梱包単位 6000個
在庫/販売状況
2025/08/29 00:00 情報更新販売状況 | 販売中 |
---|---|
機種区分 | 受注生産機種 |
在庫状況 | |
標準価格(税別) | オープン価格 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/07/25
アクチュエータ | 右方向ロングレバー |
---|---|
接点構成 | 1b (単極単投-常閉形) スライド |
端子仕様 | SMT(表面実装端子) |
検知方向 | 右 |
位置決めボス | なし |
負荷 | 微小負荷 |
開閉能力(DC) | 抵抗負荷: DC5V 1mA |
周囲温度範囲 | -25~85℃ 60%RH以下 (ただし、氷結、結露しないこと) |
周囲湿度範囲 | 85%RH以下 5~35℃にて |
許容操作速度 | 1~300mm/s |
---|---|
許容操作頻度 | 電気的: 60回/分以下 機械的: 60回/分以下 |
接触抵抗(初期値) | 3Ω以下 |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC100V絶縁抵抗計にて) |
耐電圧 | 同極端子間: AC100V 50/60Hz 1min |
耐久性 | 電気的: 10万回以上 (20回/min) 機械的: 15万回以上 (20回/min) |
保護構造 | IP40 |
耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm |
耐衝撃 | 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大300m/s2 |
質量 | 約0.02g |
動作に必要な力(OF) | 規格値 最大0.24N |
---|---|
自由位置(FP) | 規格値 5.6~6.2mm |
動作位置(OP) | 規格値 5.1~5.7mm |
動作限度位置(TTP) | 規格値 3.6~4.0mm |
外形図
情報更新:2024/07/25

取りつけ穴加工図
情報更新:2024/07/25
プリント基板加工図

端子構造
情報更新:2024/07/25

RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/8/20
EU RoHS
対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
---|---|---|
対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
中国 RoHS表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (PB) |
水銀 (Hg) |
カドミウム (Cd) |
六価クロム (Cr(VI)) |
ポリ臭化 ビニフェル (PBB) |
ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE) |
環境保護 使用期限 |
O | O | O | O | O | O | e |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
D3SH-B0R1-6についての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。