商品概要

画像をクリックすると大きくなります

非磁性金属検出用アンプ分離近接センサ, センサ部, シールドタイプ, 円柱型, φ8, 検出距離 2mm, 検出面 耐熱ABS, コード引き出しタイプ, 3m

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 9,200

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/08/08

検出ヘッドサイズφ8
タイプ円柱型 センサヘッド、シールドタイプ
検出距離2mm
応差アンプFINE時: 検出距離の10%以下
アンプNORM時: 検出距離の15%以下
検出可能物体非磁性金属
標準検出物体アルミ8×8×1mm
応答周波数アンプユニットFINE時: 40Hz
アンプユニットNORM時: 100Hz
使用温度範囲-10~55℃
保存温度範囲-25~70℃
使用湿度範囲35~95%RH
保存湿度範囲35~95%RH
温度の影響-10~+55℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±10%以下
0~+40℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±10%以下
耐振動耐久: 10~500Hz 複振幅 2mm または 150m/s2 X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC: IP67
接続方式コード引き出しタイプ (3m)
質量梱包状態: 約35g
材質ケース: ステンレス
検出面: 耐熱ABS
コード: 軟質塩化ビニル
組合せアンプ/ヘッドE2CY-SD11

外形図

情報更新:2024/08/08

外形図

相互干渉

情報更新:2024/08/08

相互干渉

A: 20mm以上、B: 15mm以上

周囲金属の影響

情報更新:2024/08/08

周囲金属の影響

l: 0mm以上、φd: 8mm以上、D: 0mm以上、m: 15mm以上

特性図

情報更新:2024/08/08

検出物体の大きさと材質による影響

検出領域

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/4/01

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
O O O O O O O O O O e
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証 電波法
No No Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No