商品概要

画像をクリックすると大きくなります

アンプ分離近接センサ, ボリウムタイプ, センサ部, 耐熱タイプ, シールドタイプ, 円柱型, M12, 検出距離 2mm, コード引き出しタイプ, 5m

在庫/販売状況

2025/07/18 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 48,500

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/08/08

検出ヘッドサイズM12
タイプ耐熱タイプ、円柱型(ネジつき) センサヘッド、シールドタイプ
検出距離2mm
応差0.04mm以下
検出可能物体磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)
標準検出物体鉄12×12×1mm
応答周波数300Hz
使用温度範囲-10~200℃
保存温度範囲-10~200℃
使用湿度範囲35~95%RH
保存湿度範囲35~95%RH
温度の影響±0.2%/℃
耐振動耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC: IP60
接続方式コード引き出しタイプ (5m)
材質ケース: 黄銅
検出面: ポリエーテルエーテルケトン
コード: フッ素樹脂
締めつけナット: 黄銅 ニッケルメッキ
歯付座金: 鉄 亜鉛メッキ
組合せアンプ/ヘッドE2C-JC4DH

外形図

情報更新:2024/08/08

外形図

相互干渉

情報更新:2024/08/08

相互干渉

A: 30mm以上、B: 20mm以上

周囲金属の影響

情報更新:2024/08/08

周囲金属の影響

l: 0mm以上、φd: 12mm以上、D: 0mm以上、m: 6mm以上

特性図

情報更新:2024/08/08

検出物体の大きさと材質による影響

検出領域

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2025/7/16

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表

(PB)
水銀
(Hg)
カドミウム
(Cd)
六価クロム
(Cr(VI))
ポリ臭化
ビニフェル
(PBB)
ポリ臭化
ジフェニルエーテル
(PBDE)
環境保護
使用期限
X O O O O O 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
No No Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No