商品概要
画像をクリックすると大きくなります
アンプ分離近接センサ, ボリウムタイプ, アンプユニット部, DC電源, PNP出力, 端子台タイプ
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 8,400 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/08/08
| タイプ | アンプユニット |
|---|---|
| 電源の種類 | 直流3線式 |
| 応差 | 検出距離の10%以下 |
| 電源電圧 | DC12~24V リップル(p-p) 10%以下 |
| 使用電圧範囲 | DC10~30V |
| 消費電流 | 25mA以下 |
| 制御出力(出力形式) | PNP |
| 制御出力(開閉容量) | 100mA以下 (DC30V以下) |
| 制御出力(残留電圧) | 1.5V以下 |
| 制御出力仕様 | 出力抵抗4.7kΩ |
| 表示灯 | 検出表示灯(赤) |
| 動作モード | NO/NC 切替式 |
| 使用温度範囲 | -10~55℃ |
| 保存温度範囲 | -10~55℃ |
| 使用湿度範囲 | 35~85%RH |
| 保存湿度範囲 | 35~85%RH |
| 温度の影響 | -10~+55℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±10%以下 |
| 電圧の影響 | 定格電源電圧±20%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1%以下 |
| 絶縁抵抗 | 充電部一括とケース間: 50MΩ以上(DC500Vメガにて) |
| 耐電圧 | 充電部一括とケース間: AC1000V 50/60Hz 1min |
| 耐振動 | 耐久: 10~25Hz 複振幅 2mm X、Y、Z各方向 2h |
| 耐衝撃 | 耐久: 100m/s2 X、Y、Z方向 各3回 |
| 接続方式 | 端子台タイプ |
| 質量 | 梱包状態: 約20g |
| 付属品 | 取扱説明書 |
| 組合せアンプ/ヘッド | E2C-AM4A、E2C-AK4A |
外形図
情報更新:2024/08/08
外形図

出力段回路図
情報更新:2024/08/08
出力段回路図

タイムチャート
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
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |