商品概要

画像をクリックすると大きくなります

高容量形基本スイッチ, 定格電流 20A, 接点間隔 0.5mm, パネル取りつけローラ押ボタン, ねじ締め端子

高容量形基本スイッチ, 定格電流 20A, 接点間隔 0.5mm, パネル取りつけローラ押ボタン, ねじ締め端子

在庫/販売状況

2026/09/02 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 3,750

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/07/25

アクチュエータパネル取りつけローラ押ボタン形 φ12.7×4.8
ステンレス鋼ローラ
接点構成1c (単極双投形)
リベット
銀合金
接点間隔(標準値)0.5mm
端子仕様ねじ締め端子(M4)
負荷高容量
定格通電電流20A
開閉能力(AC)抵抗負荷: AC125V 20A、AC250V 20A、AC500V 15A
ランプ負荷: AC125V 7.5A、AC250V 7.5A、AC500V 4A
誘導負荷: AC125V 20A、AC250V 20A、AC500V 10A
電動機負荷: AC125V 12.5A、AC250V 8.3A、AC500V 2A
開閉能力(DC)抵抗負荷: DC8V 20A、DC14V 20A、DC30V 6A、DC125V 0.5A、DC250V 0.25A
ランプ負荷(NC): DC8V 3A、DC14V 3A、DC30V 3A、DC125V 0.5A、DC250V 0.25A
ランプ負荷(NO): DC8V 1.5A、DC14V 1.5A、DC30V 1.5A、DC125V 0.5A、DC250V 0.25A
誘導負荷: DC8V 20A、DC14V 15A、DC30V 5A、DC125V 0.05A、DC250V 0.03A
電動機負荷: DC8V 12.5A、DC14V 12.5A、DC30V 5A、DC125V 0.05A、DC250V 0.03A
許容突入電流常時閉路: 最大75A
常時開路: 最大75A
周囲温度範囲-25~80℃
周囲湿度範囲35~85%RH

許容操作頻度電気的: 20回/分以下
機械的: 240回/分以下
接触抵抗(初期値)15mΩ以下
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間: AC2000V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min
耐久性電気的: 50万回以上
機械的: 100万回以上
保護構造IP00
感電保護クラスClass I
トラッキング特性(PTI)175
耐振動誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm
耐衝撃耐久: 最大1000m/s2

動作に必要な力(OF)規格値 最大6.18N
もどりの力(RF)規格値 最小2.75N
動作までの動き(PT)規格値 最大1.3mm
動作後の動き(OT)規格値 最小3.58mm
応差の動き(MD)規格値 最大0.35mm
動作位置(OP)規格値 32.2~34.6mm

取りつけ穴加工図

情報更新:2024/07/25

取りつけ穴加工図

ねじ取りつけ穴加工図

端子構造

情報更新:2024/07/25

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/9/02

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

A-20GQ22-Bについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。