商品概要

画像をクリックすると大きくなります

アンプ分離近接センサ, ボリウムタイプ, センサ部, シールドタイプ, 円柱型, φ3.5, 検出距離 0.8mm, コード引き出しタイプ, 5m

在庫/販売状況

2026/03/13 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 6,750

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/08/08

検出ヘッドサイズφ3.5
タイプ円柱型 センサヘッド、シールドタイプ
検出距離0.8mm
検出可能物体磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)
標準検出物体鉄5×5×1mm
応答周波数1kHz
使用温度範囲-25~70℃
保存温度範囲-25~70℃
使用湿度範囲35~95%RH
保存湿度範囲35~95%RH
温度の影響-25~+70℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±15%以内
耐振動耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC: IP67
社内規格: 耐油
接続方式コード引き出しタイプ (5m)
材質ケース: 黄銅
検出面: ABS
コード: ポリエチレン
組合せアンプ/ヘッドE2C-GE4A、E2C-GF4A、E2C-JC4AP、E2C-JC4A、E2C-AM4A、E2C-AK4A

外形図

情報更新:2024/08/08

外形図

相互干渉

情報更新:2024/08/08

相互干渉

A: 20mm以上、B: 15mm以上

周囲金属の影響

情報更新:2024/08/08

周囲金属の影響

l: 0mm以上、φd: 3.5mm以上、D: 0mm以上、m: 2.4mm以上

特性図

情報更新:2024/08/08

検出物体の大きさと材質による影響

検出領域
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
No No Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No