商品概要

画像をクリックすると大きくなります

ハイブリッド・パワーリレー, 定格負荷 AC100~240V 5A, ゼロクロス機能なし, 動作表示灯あり, UL/CSA規格取得, 定格入力電圧 DC24V

在庫/販売状況

2026/03/31 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 3,850

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/11/10

定格

商品分類リレー同一形状
絶縁方式リレー
ゼロクロス機能なし
動作表示灯あり
端子構造プラグイン端子
取りつけ方法ソケット
入力定格入力電圧DC24V
使用電圧範囲DC19.2~28.8V
動作電圧DC19.2V以下
復帰電圧DC2.4V以上
出力定格負荷電圧AC100~240V
負荷電圧範囲AC75~264V
負荷電流50mA~5A (55℃にて)
サージオン電流耐量80A (60Hz 1サイクル)

性能

動作時間10ms以下
復帰時間負荷電源の1/2サイクル+10ms以下
出力オン電圧降下1.6V以下 (RMS、5Aにて)
漏れ電流5mA以下 (AC250Vにて)
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 耐久振動、誤動作振動の双方、10~55~10Hz
片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
誤動作: 耐久振動、誤動作振動の双方、10~55~10Hz
片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
耐衝撃耐久: 1000m/s2
誤動作: 100m/s2
使用周囲温度-25~60℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度-25~70℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
使用周囲湿度35~85%RH
質量約25g
その他特長UL、CSA取得
接続ソケット形式PTF08A/ PTFZ-08-E/ PTF-08-PU/ PT08/ PT08-0/ PT08QN

外形図

情報更新:2025/11/10

接続図

情報更新:2025/11/10

端子配置/内部接続

特性図

情報更新:2025/11/10

負荷電流-周囲温度定格

サージオン電流耐量
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
Yes Yes No N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No