商品概要

画像をクリックすると大きくなります

ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ, 三相, 適用負荷 AC100~240V 45A, ゼロクロス機能あり, 素子数 2, ねじ取りつけ

在庫/販売状況

2026/03/17 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 20,500

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/11/10

定格

商品分類三相ヒータ用
電源相数三相
素子数2
絶縁方式フォト・トライアック・カプラ
ゼロクロス機能あり
動作表示灯あり (黄)
端子構造ねじ端子
取りつけ方法ねじ取りつけ
入力定格入力電圧DC12~24V
使用電圧範囲DC9.6~30V
入力電流10mA以下 (DC24Vにて)
動作電圧DC9.6V以下
復帰電圧DC1V以上
出力定格負荷電圧AC100~240V
負荷電圧範囲AC75~264V
最小負荷電流0.5A
負荷電流45A (40℃にて)
サージオン電流耐量440A (60Hz 1サイクル)
電流二乗積(I2t)1260A2s
適用負荷負荷容量15.5kW (AC200Vにて)

性能

動作時間負荷電源の1/2サイクル+1ms以下
復帰時間負荷電源の1/2サイクル+1ms以下
出力オン電圧降下1.6V以下 (RMS)
漏れ電流10mA以下 (AC200Vにて (S相の漏れ電流は約√3倍に増加します))
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧AC2500V 50/60Hz 1min
耐振動10~55~10Hz 片振幅 0.375mm (複振幅 0.75mm)
耐衝撃294m/s2 (DINレール逆さ方向取り付け時 98m/s2)
使用周囲温度-30~80℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度-30~100℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH
質量約1650g

外形図

情報更新:2025/11/10

取りつけ穴加工図

接続図

情報更新:2025/11/10

端子配置/内部接続

特性図

情報更新:2025/11/10

入力電圧-入力電流/入力インピーダンス特性

負荷電流-周囲温度定格

サージオン電流耐量
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
Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No