商品概要
画像をクリックすると大きくなります
ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ, 三相, 適用負荷 AC100~240V 15A, ゼロクロス機能あり, 素子数 2, 放熱器別取りつけ
在庫/販売状況
2025/09/08 00:00 情報更新販売状況 | 販売中 |
---|---|
機種区分 | 受注生産機種 |
在庫状況 | |
標準価格(税別) | ¥ 8,350 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/07/25
定格
商品分類 | 三相ヒータ用 | |
---|---|---|
電源相数 | 三相 | |
素子数 | 2 | |
絶縁方式 | フォト・トライアック・カプラ | |
ゼロクロス機能 | あり | |
動作表示灯 | あり (黄) | |
端子構造 | ねじ端子 | |
取りつけ方法 | 放熱器別取りつけ、ねじ取りつけ | |
入力 | 定格入力電圧 | DC12~24V |
使用電圧範囲 | DC9.6~30V | |
入力電流 | 10mA以下 (DC24Vにて) | |
動作電圧 | DC9.6V以下 | |
復帰電圧 | DC1V以上 | |
出力 | 定格負荷電圧 | AC100~240V |
負荷電圧範囲 | AC75~264V | |
最小負荷電流 | 0.2A | |
負荷電流 | 15A (40℃にて) | |
サージオン電流耐量 | 150A (60Hz 1サイクル) | |
電流二乗積(I2t) | 121A2s |
性能
動作時間 | 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下 |
---|---|
復帰時間 | 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下 |
出力オン電圧降下 | 1.6V以下 (RMS) |
漏れ電流 | 10mA以下 (AC200Vにて (S相の漏れ電流は約√3倍に増加します)) |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
耐電圧 | AC2500V 50/60Hz 1min |
耐振動 | 10~55~10Hz 片振幅 0.375mm (複振幅 0.75mm) |
耐衝撃 | 294m/s2 |
使用周囲温度 | -30~80℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |
保存温度 | -30~100℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |
使用周囲湿度 | 45~85%RH |
質量 | 約300g |
外形図
情報更新:2024/07/25
取りつけ穴加工図

接続図
情報更新:2024/07/25
端子配置/内部接続

特性図
情報更新:2024/07/25
入力電圧-入力電流/入力インピーダンス特性

負荷電流-周囲温度定格

サージオン電流耐量

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/9/03
EU RoHS
対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
---|---|---|
対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
中国 RoHS表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (PB) |
水銀 (Hg) |
カドミウム (Cd) |
六価クロム (Cr(VI)) |
ポリ臭化 ビニフェル (PBB) |
ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE) |
環境保護 使用期限 |
X | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
---|---|---|---|---|---|
No | No | No | No | No | No |