商品概要
画像をクリックすると大きくなります
ソリッドステート・リレー, フォト・カプラ, 適用負荷: AC200~480V 10A, ゼロクロス機能あり, ねじ端子, UL/CSA規格、EN規格(TUV認定), 定格電圧 DC5~24V
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 6,950 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/11/10
定格
| 商品分類 | 単相ヒータ用 | |
|---|---|---|
| 電源相数 | 単相 | |
| 絶縁方式 | フォト・カプラ | |
| ゼロクロス機能 | あり | |
| 動作表示灯 | あり | |
| 端子構造 | ねじ端子 | |
| 取りつけ方法 | ねじ取りつけ | |
| 入力 | 定格入力電圧 | DC5~24V |
| 使用電圧範囲 | DC4~32V | |
| 入力電流 | 5mA以下 (定電流入力回路方式) | |
| 動作電圧 | DC4V以下 | |
| 復帰電圧 | DC1V以上 | |
| 出力 | 定格負荷電圧 | AC200~480V |
| 負荷電圧範囲 | AC180~528V | |
| 負荷電流 | 放熱器有(40℃にて): 0.2~10A 放熱器無(40℃にて): 0.2~4A | |
| サージオン電流耐量 | 150A (60Hz 1サイクル) | |
性能
| 動作時間 | 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下 |
|---|---|
| 復帰時間 | 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下 |
| 出力オン電圧降下 | 1.8V以下 (RMS) |
| 漏れ電流 | 10mA以下 (AC200Vにて) 20mA以下 (AC400Vにて) |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
| 耐電圧 | AC4,000V 50/60Hz 1min |
| 耐振動 | 10~55~10Hz 片振幅 0.75mm (複振幅 1.5mm) |
| 耐衝撃 | 1000m/s2 |
| 使用周囲温度 | -30~80℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |
| 保存温度 | -30~100℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |
| 使用周囲湿度 | 45~85%RH |
| 質量 | 約80g |
| その他特長 | UL、CSA、EN(TUV認定)取得 |
外形図
情報更新:2025/11/10
取りつけ穴加工図
接続図
情報更新:2025/11/10
端子配置/内部接続
特性図
情報更新:2025/11/10
負荷電流-周囲温度定格
サージオン電流耐量
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
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |