商品概要

画像をクリックすると大きくなります

ソリッドステート・リレー, フォト・トライアック, 適用負荷 AC100~240V 3A, 入力定格電圧 DC24V, ゼロクロス機能なし, 動作表示灯あり, プラグイン端子, UL、CSA、EN(TUV認定)規格取得

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 3,500

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/11/15

定格

商品分類リレー同一形状
絶縁方式フォト・トライアック・カプラ
ゼロクロス機能なし
動作表示灯あり
端子構造プラグイン端子
取りつけ方法ソケット
入力定格入力電圧DC24V
使用電圧範囲DC19.2~28.8V
入力インピーダンス2kΩ±20%
動作電圧DC19.2V以下
復帰電圧DC1V以上
出力定格負荷電圧AC100~240V
負荷電圧範囲AC75~264V
負荷電流0.1~3A (40℃にて)
サージオン電流耐量45A (60Hz 1サイクル)

性能

動作時間1ms以下
復帰時間負荷電源の1/2サイクル+1ms以下
出力オン電圧降下1.6V以下 (RMS)
漏れ電流2.5mA以下 (AC100Vにて)
5mA以下 (AC200Vにて)
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min
耐振動10~55~10Hz 片振幅 0.75mm (複振幅 1.5mm)
耐衝撃1000m/s2
使用周囲温度-30~80℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度-30~100℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH
質量約50g
その他特長UL、CSA、EN(VDE認定)取得
接続ソケット形式PT08/ PTF08A/ PT08-0/ PT08QN/ PTF-08-PU/ PTFZ-08-E

外形図

情報更新:2024/11/15

接続図

情報更新:2024/11/15

端子配置/内部接続

特性図

情報更新:2024/11/15

負荷電流-周囲温度定格

サージオン電流耐量

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/4/01

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証 電波法
Yes Yes Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No