商品概要
ボルティジ・センサ, 検出要素 過電圧/不足電圧, 単動作形, 動作値整定範囲 10~300V, 制御電源電圧 AC100/110V, タイマ機能 あり
在庫/販売状況
2026/03/30 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | △ |
| 標準価格(税別) | ¥ 28,500 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/09/25
定格
| 定格電圧 | AC100/110V |
|---|---|
| 消費電力 | 5VA以下 |
| 動作値整定範囲 | 全体値 AC/DC10~300V AC/DC10~30V、AC/DC25~75V、AC/DC50~150V、AC/DC100~300V |
| 復帰値整定範囲 | 2~30% |
| 定格通電電流 | 5A |
| 出力接点構成 | 1c |
| 制御出力 | 抵抗負荷 AC220V 5A、DC24V 5A 誘導負荷 AC220V 2A (cosφ=0.4)、DC24V 2A (L/R=7ms) |
性能
| 温度の影響 | 0~40℃: ±2% -10~+55℃: ±4% タイマ部: ±10%以下(使用温度範囲にて最大目盛時間に対する割合) | |
|---|---|---|
| 動作時間 | 0.5秒以下 | |
| 復帰時間 | 5秒以上 (復帰電圧の120%入力→0) | |
| 絶縁抵抗 | 電気回路一括と外箱間、入力端子と電源端子間: 10MΩ以上 (DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | 電気回路一括と外箱間、入力端子と電源端子間: AC2000V 1分間 | |
| 使用温度範囲 | -10~55℃ | |
| 耐振動 | 耐久: 10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z方向 各2時間 誤動作: 16.7Hz 複振幅 1mm X、Y、Z方向 各10分間 | |
| 耐衝撃 | 耐久: 294m/s2 X、Y、Z方向 各3回 誤動作: 98m/s2 X、Y、Z方向 各3回 | |
| 外形寸法 | 幅 | 60mm |
| 高さ | 91mm | |
| 奥行 | 100mm | |
| 質量 | 約350g | |
| 適用ソケット | 8PFA1 PL08 | |
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/4/01
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | e |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
