商品概要
ボルティジセンサ(電圧検出リレー), 直流用, 電源電圧 DC12V
在庫/販売状況
2026/11/19 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 8,700 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/09/25
定格
| 定格電圧 | DC12V |
|---|---|
| 消費電力 | 3W以下 |
| 動作値整定範囲 | 定格電圧の75~120% |
| 復帰値整定範囲 | 定格電圧の70~115% |
| 定格通電電流 | 5A |
| 出力接点構成 | 2c |
| 制御出力 | 抵抗負荷 AC100V 5A、AC200V 2A、DC28V 5A、DC110V 0.2A 誘導負荷 AC100V 3A (cosφ=0.4)、AC200V 1.2A (cosφ=0.4)、DC28V 2A (L/R=7ms)、DC110V 0.1A (L/R=7ms) |
性能
| 繰り返し誤差 | ±3% (1V/秒の速度で変化した場合) | |
|---|---|---|
| 温度の影響 | 20℃+20deg、-30degの範囲で±5%以内 | |
| 動作時間 | 0.5秒以下 | |
| 復帰時間 | 0.5秒以下 (復帰電圧の120%入力→0) | |
| 寿命 | 機械的: 1000万回以上 電気的: 5万回以上(最大適用負荷にて) | |
| 絶縁抵抗 | 電気回路と取りつけパネル間: 10MΩ以上 (DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | 電気回路と取りつけパネル間: AC2000V 50/60Hz 1分間 | |
| 使用温度範囲 | -10~40℃ | |
| 耐振動 | 誤動作: 16.7Hz 複振幅 1mm X、Y、Z方向 各10分間 | |
| 耐衝撃 | 耐久: 294m/s2 X、Y、Z方向 各3回 | |
| 外形寸法 | 幅 | 38.5mm |
| 高さ | 50.5mm | |
| 奥行 | 86mm | |
| 質量 | 約100g | |
| 適用ソケット | PF083A PL08 | |
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/11/18
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| UL認証 | CSA認証 | CEマーキング | CCC認証 | 電波法 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | N/A |
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
