商品概要
DINレール端子台 プッシュインタイプ, 2段, 適合最大より線 2.5mm2, 配線 1 : 1
在庫/販売状況
2026/10/19 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 受注生産機種 |
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | ¥ 890 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/09/10
| 用途 | アース用 | |
|---|---|---|
| 定格電圧 | IEC: 500V UL: 600V | |
| 接続方式 | プッシュインタイプ | |
| 配線 | 1 : 1 | |
| 段数 | 2段 | |
| 色 | 緑/黄 | |
| 適合電線 | 推奨端子 | フェルール端子 |
| サイズ | 2.5mm2 | |
| より線サイズ | 0.14~2.5mm2 | |
| 単線サイズ | 0.14~4.0mm2 | |
| フェルール端子付き より線サイズ | 0.14~2.5mm2 | |
| 絶縁耐圧 | 耐電圧 | AC2000V 1 min (リーク電流 1mA) |
| 使用温度範囲 | -40~55℃ | |
| 保存温度範囲 | -40~85℃ | |
| 使用湿度範囲 | 5~95%RH | |
| 保存湿度範囲 | 5~95%RH | |
| 耐振動 | 10~150Hz 加速度 50m/s2、3方向 各80min | |
| 耐衝撃 | 500m/s2 11ms 6方向 各5回 | |
| 挿抜耐久 | 50回 | |
| 外形寸法 | 幅 | 5.2mm |
| 高さ | 78.8mm | |
| 奥行 | 45.9mm | |
| 質量 | 8.1g | |
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/10/21
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | e |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
