商品概要
画像をクリックすると大きくなります
小型コネクタ端子台, 34極, PLCメーカ: キーエンス, 32点, 出力用
在庫/販売状況
2025/09/18 00:00 情報更新販売状況 | 販売中 |
---|---|
機種区分 | 標準在庫機種 |
在庫状況 | 〇 |
標準価格(税別) | ¥ 4,950 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/09/10
入力/出力 | 出力 | |
---|---|---|
入出力点数 | 32点 | |
定格電圧 | DC30V | |
定格電流 | I/Oユニット信号ライン: 0.5A I/Oユニットコモンライン: 2A 給電ライン: 7A | |
電源端子 | 出力用 | |
接続方式 | プッシュインタイプ | |
色 | 基板色 : 黒 | |
適合電線 | 推奨端子 | フェルール端子 |
サイズ | 絶縁スリーブ付き: 0.14~0.5mm2(AWG26~20) 絶縁スリーブなし: 0.75~1.5mm2(AWG18~16) | |
より線サイズ | 0.08~1.5mm2 | |
単線サイズ | 0.08~1.5mm2 | |
AWG | より線、単線: AWG28~16(電線被覆外径 φ2.8mm以下) | |
電線ストリップ長 | フェルール端子未使用時: 8mm フェルール端子使用時: 8~12mm(フェルール端子毎に異なる) | |
適合IO | キーエンスPLC: KV-C32TA KV-C64TA KV-C32TC KV-C32TD KV-C32TCP KV-C32XTD(出力側) KV-NC32ET KV-NC32EXT(出力側) | |
実装コネクタ | 種類 | MILコネクタ 形XG4A |
極数 | 34極 | |
絶縁耐圧 | 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vにて) |
耐電圧 | AC500V 1min (リーク電流 1mA以下) | |
使用温度範囲 | -20~+75℃ (結露および氷結しないこと) | |
保存温度範囲 | -20~+75℃ (結露および氷結しないこと) | |
使用湿度範囲 | 5~95%RH (結露しないこと) | |
保存湿度範囲 | 5~95%RH (結露しないこと) | |
耐振動 | 10~150Hz 加速度 50m/s2、3方向 各80min | |
耐衝撃 | 500m/s2 11ms 6方向 各5回 | |
挿抜耐久 | 50回 | |
外形寸法 | 幅 | 124mm |
高さ | 39mm | |
奥行 | 40.8mm | |
注記 | 外形寸法は横取り付け時の寸法で記載。縦取り付け時の外形寸法は幅と高さの寸法値が入れ替わります。 |
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/9/17
EU RoHS
対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
---|---|---|
対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
中国 RoHS表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (PB) |
水銀 (Hg) |
カドミウム (Cd) |
六価クロム (Cr(VI)) |
ポリ臭化 ビニフェル (PBB) |
ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE) |
環境保護 使用期限 |
O | O | O | O | O | O | e |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
---|---|---|---|---|---|
No | No | No | No | No | No |