商品概要
直流電流アイソレ-タ
在庫/販売状況
2026/10/19 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | △ |
| 標準価格(税別) | ¥ 33,500 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/09/10
| 入力信号 | 直流電流 | |
|---|---|---|
| 入力レンジ | DC0(4)~20mA | |
| 出力信号 | 直流電流 | |
| 出力レンジ | DC0(4)~20mA | |
| 電源電圧 | DC24V | |
| 許容電源電圧範囲 | 定格電源電圧の80~125% | |
| 消費電流 | DC20mA以下 | |
| 消費電力 | 450mW以下 | |
| 精度 | ±0.1%FS以下 | |
| 温度係数 | 最大0.01%/℃以下、標準0.002%/℃以下(23℃基準) | |
| カットオフ周波数 | 100Hz | |
| 応答時間 | 0→90%: 3.5ms以下 | |
| 絶縁抵抗 | 入力-出力-電源間: 10MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | 入力-出力-電源間: AC1500V 50Hz 1min | |
| 耐ノイズ | IEC61000準拠 | |
| 使用温度範囲 | -20~65℃ | |
| 保存温度範囲 | -40~85℃ | |
| 使用周囲湿度 | 95%以下(ただし、結露しないこと) | |
| 保存周囲湿度 | 95%以下(ただし、結露しないこと) | |
| 保護構造 | IP20 | |
| 外形寸法 | 幅 | 6.2mm |
| 高さ | 93.1mm | |
| 奥行 | 102.5mm | |
| 質量 | 約55g | |
| 別売品 | パワーブリッジ: K3FP-1 | |
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/10/21
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
