商品概要
画像をクリックすると大きくなります
水中電極, 単極形, ビニールコード, 1m
在庫/販売状況
2025/10/31 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 | 
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 | 
| 在庫状況 | 〇 | 
| 標準価格(税別) | ¥ 3,500 | 
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/09/30
| 代表使用シリーズ | 61F K8AK-LS K8DT-LS | |
|---|---|---|
| 極数 | 1極 | |
| 使用温度範囲 | -10~60℃ | |
| 外形寸法 | ケーブル長 | 1m | 
| 材質 | コード: ビニール | |
| 質量 | 本体: 約140g | |
CAD
    
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/10/23
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 | 
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら | 
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉛 (PB) | 水銀 (Hg) | カドミウム (Cd) | 六価クロム (Cr(VI)) | ポリ臭化 ビニフェル (PBB) | ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE) | 環境保護 使用期限 | 
| O | O | O | O | O | O | e | 
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) | DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) | BV型式承認 (フランス 船舶規格) | KR型式承認 (韓国 船舶規格) | NK型式承認 (日本 船舶規格) | ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) | 
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No | 

