商品概要
I/Oターミナルソケット, 入力用, 16点, NPN対応(-コモン), AC100/110V
在庫/販売状況
2026/10/02 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 受注生産機種 |
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | ¥ 30,500 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/08/08
| 用途 | 表面接続 入力用 |
|---|---|
| I/O点数 | 16点 |
| 機能 | 逆接続防止ダイオード、コイルサージ吸収素子: バリスタ |
| 表示灯 | あり(赤色LED) |
| 定格電圧 | AC100/110V |
| 使用温度範囲 | 0~55℃ |
| 使用湿度範囲 | 35~85%RH |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (500Vメガ) |
| 耐電圧 | AC1000V 1min |
| 接続方式 | ねじ端子 |
| 取りつけ方法 | DINレール取りつけ |
| 質量 | 約360g |
| 別売品 | 短絡板: G78-04 表示灯モジュール: P70A 支持レール: PFP-100N、PFP-50N エンドプレート: PFP-M スペーサ: PFP-S |
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/9/16
P7TF-IS16 AC100/110のRoHS対応状況については、営業部門もしくは販売店にお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| UL認証 | CSA認証 | CEマーキング | CCC認証 | 電波法 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | No | N/A | N/A |
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
