商品概要
画像をクリックすると大きくなります
非磁性金属検出用アンプ分離近接センサ, アンプユニット部, PNP出力, コード引き出しタイプ, 2m
在庫/販売状況
2025/09/26 00:00 情報更新販売状況 | 販売中 |
---|---|
機種区分 | 標準在庫機種 |
在庫状況 | △ |
標準価格(税別) | ¥ 17,900 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/08/08
タイプ | アンプユニット |
---|---|
電源の種類 | 直流3線式 |
電源電圧 | DC12~24V±10% リップル(p-p) 10%以下 |
消費電力 | DC24V時、消費電流45mA: 1080mW |
制御出力(出力形式) | PNPオープンコレクタ |
制御出力(開閉容量) | 100mA以下 (DC26.4V以下) |
制御出力(残留電圧) | 1V以下 |
表示灯 | 動作表示灯(橙) |
動作モード | NO/NC 切替式 |
感度調整 | ティーチング方式/マニュアル調整 |
自己診断出力機能 | エラー内容表示(センサ部断線、センサ部短絡、出力短絡) |
保護回路 | 電源逆接続保護 出力短絡保護 |
使用温度範囲 | -10~55℃ |
保存温度範囲 | -25~70℃ |
使用湿度範囲 | 35~85%RH |
保存湿度範囲 | 35~85%RH |
温度の影響 | -10~+55℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±10%以下 |
電圧の影響 | 定格電源電圧±10%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1%以下 |
絶縁抵抗 | 充電部一括とケース間: 20MΩ以上(DC500Vメガにて) |
耐電圧 | 充電部一括とケース間: AC1000V 50/60Hz 1min |
耐振動 | 耐久: 10~150Hz 複振幅 1.5mm または 100m/s2 X、Y、Z各方向 2h |
耐衝撃 | 耐久: 300m/s2 X、Y、Z各方向 3回 |
保護構造 | IEC: IP50 (センサコードを接続し、保護カバー装着時) |
接続方式 | コード引き出しタイプ (2m) |
質量 | 梱包状態: 約100g |
材質 | ケース: ポリブチレンテレフタレート (PBT) カバー: ポリカーボネート コード接続ねじ: 鉄 亜鉛メッキ |
付属品 | 取扱説明書、取りつけ金具 |
組合せアンプ/ヘッド | E2CY-C2A、E2CY-C2AF、E2CY-V3A、E2CY-X1R5A、E2CY-C1R5A-1 |
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
UL認証 | CSA認証 | CEマーキング適合 | CCC認証 |
---|---|---|---|
No | No | No | N/A |