商品概要
画像をクリックすると大きくなります
デジタルタイマ, エコノミータイプ, ソケットタイプ(8ピン), 1段, 接点出力(限時1c+瞬時1c), AC100~240V
在庫/販売状況
2025/06/13 00:00 情報更新販売状況 | 販売中 |
---|---|
機種区分 | 標準在庫機種 |
在庫状況 | △ |
標準価格(税別) | ¥ 14,800 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/12/23
電源電圧 | AC100~240V 50/60Hz |
---|---|
許容電圧変動範囲 | 定格電源電圧の85~110% |
消費電力 | 約6.5VA |
時間仕様(レンジ数) | 10 |
設定時間範囲(各レンジ) | 0.001~999.999s 0.01~9999.99s 0.1~99999.9s 1~999999s 1s~99h59min59s 0.1~99999.9min 1~999999min 1min~9999h59min 0.1~99999.9h 1~999999h |
出力モード | A-2: パワーオンディレー (Ⅰ) b: フリッカ (Ⅰ) E: インターバル Z: ON/OFFデューティー可変 toff: フリッカオフスタート (Ⅰ) ton: フリッカオンスタート (Ⅰ) |
制御出力(接点出力) | 限時1c+瞬時1c(限時2cとしても使用できます) 開閉容量: AC250/DC30V 5A 抵抗負荷(cosφ=1) 最小適用負荷: DC5V 10mA (P水準、参考値) 接点材質: AgSnIn |
復帰方式 | 電源リセット(出力モードによる)/外部リセット/手動リセット/自動リセット(出力モードによる) |
電源リセット | 最小電源開放時間: 0.5s |
表示モード | 加算(UP)表示、減算(DOWN)表示(切替) |
表示方式 | 7セグメントネガLCD 6桁 |
文字高 | 計時値: 10mm(白色) 設定値: 6mm(緑色) |
キープロテクト方式 | キープロテクトスイッチ |
停電記憶方式 | 不揮発性メモリ (書きかえ回数: 10万回以上、データ保持性: 10年以上) |
使用温度範囲 | -10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと) 密着取り付け時: -10~50℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
保存温度範囲 | -25~70℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
使用湿度範囲 | 25~85% |
動作時間のばらつき | 電源スタート: ±0.01%±0.05s以下(セット値に対する割合) 信号スタート: ±0.005%±0.03s以下(セット値に対する割合) |
セット誤差 | 電源スタート: ±0.01%±0.05s以下(セット値に対する割合) 信号スタート: ±0.005%±0.03s以下(セット値に対する割合) |
電圧の影響 | 電源スタート: ±0.01%±0.05s以下(セット値に対する割合) 信号スタート: ±0.005%±0.03s以下(セット値に対する割合) |
温度の影響 | 電源スタート: ±0.01%±0.05s以下(セット値に対する割合) 信号スタート: ±0.005%±0.03s以下(セット値に対する割合) |
絶縁抵抗 | 導電部端子と露出した非充電金属部間: 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) 非連続接点間: 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
耐電圧 | 導電部端子と操作部: AC2900V 50/60Hz 1min 制御出力と電源間: AC2000V 50/60Hz 1min 非連続接点間: AC1000V 50/60Hz 1min |
インパルス電圧 | 電源端子間: 5kV 導電部端子と操作部: 7.4kV |
耐ノイズ | ノイズシミュレータによる方形波ノイズ、パルス幅100ns/1µs、立ち上がり1ns |
静電気耐力 | 8kV (誤動作)、15kV(破壊) |
耐振動 | 耐久: 10~55Hz 片振幅 0.75mm 3方向 各2h 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.35mm 3方向 各10min |
耐衝撃 | 耐久: 300m/s2、3軸 各方向 各3回 誤動作: 100m/s2、3軸 各方向 各3回 |
寿命 | 機械的: 1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h、23℃) 電気的: 10万回以上(AC250V 5A 抵抗負荷、開閉ひん度 1800回/h、23℃) |
保護構造 | パネル表面のみ: IEC規格 IP66(防水パッキン 形Y92S-P6使用時) |
取りつけ方法 | 埋込み取りつけ/表面取りつけ(共用) |
外部接続方式 | 8ピンソケット |
ケース色 | ブラック(マンセル N1.5) |
適用ソケット | P2CF-08、P2CF-08-E、P3G-08 |
オプション品 | 軟質カバー: Y92A-48F1 硬質カバー: Y92A-48 埋込み取りつけ用アダプタ: Y92F-30/Y92F-45/Y92F-38 防水パッキン: Y92S-P6 |
質量 | 本体: 約115g |
外形図
情報更新:2024/12/23
端子配置
情報更新:2024/12/23
動作チャート
情報更新:2024/12/23


電気的寿命曲線
情報更新:2024/12/23
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/5/22
EU RoHS
対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
---|---|---|
対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
中国 RoHS表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (PB) |
水銀 (Hg) |
カドミウム (Cd) |
六価クロム (Cr(VI)) |
ポリ臭化 ビニフェル (PBB) |
ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE) |
環境保護 使用期限 |
X | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
---|---|---|---|---|---|
No | No | No | No | No | No |