スイッチング・パワーサプライ(15/30/50/100/150/300/600Wタイプ)
容量 |
300W |
---|---|
出力電圧 |
DC24V |
定格入力電圧 |
AC100~240V |
構造 |
カバー付きタイプ |
入出力接続 |
端子台 |
端子台タイプ |
ねじ端子 |
情報更新 : 2024/03/14
容量 | 300W | |
---|---|---|
出力電圧 | DC24V | |
効率 | 82% typ. (AC100V入力時) 87% typ. (AC200V入力時) 87% typ. (AC230V入力時) | |
入力条件 | 定格入力電圧 | AC100~240V | 入力電圧許容変動範囲 | AC85~264V (単相) DC120~370V | 周波数 | 50/60Hz (47~63Hz) | 入力電流 | 4.2A typ. (AC100V入力時) 2.1A typ. (AC200V入力時) | 力率 | 0.9以上 | リーク電流 | 0.5mA以下 (AC100V入力時) 1mA以下 (AC200V入力時) | 突入電流(25℃ コールドスタート) | 14A typ. (AC100V入力時) 28A typ. (AC200V入力時) |
出力特性 | 出力電流 | 14A | 電圧可変範囲 | -10~+15%(V.ADJにて) | リップルノイズ電圧 | 150mV(p-p)以下 | 静的入力変動 | 0.5%以下 | 静的負荷変動 | 1.0%以下 | 周囲温度変動 | 0.05%/℃以下 | 起動時間 | 1000ms以下 (AC100V入力時) 1000ms以下 (AC200V入力時) | 出力保持時間 | 30ms typ. (AC100V入力時) 30ms typ. (AC200V入力時) |
付属機能 | 過電流保護 | 有、自動復帰 | 過電圧保護 | 有、電断復帰 | 過熱保護 | 有、電断復帰 | 直列運転 | 可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要) | 並列運転 | 不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要) | 出力表示灯 | 有(色: 緑) |
絶縁耐圧 | 耐電圧 | (入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3kV 1min カットオフ電流20mA (入力端子一括)と(PE)間: AC2kV 1min カットオフ電流20mA (出力端子一括)と(PE)間: AC1kV 1min カットオフ電流20mA | 絶縁抵抗 | (出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V |
環境 | 耐振動 | 10~55Hz 最大4.5G 片振幅0.375mm 3方向 各2h | 耐衝撃 | 150m/s2、6方向 各3回 | 標高 | 3000m以下 | 使用周囲温度 | -20~70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | 保存温度 | -25~75℃(ただし、氷結、結露しないこと) | 使用周囲湿度 | 90%RH以下 | 保存湿度 | 90%RH以下 |
信頼性 | 期待寿命 | 10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて) |
構造 | 構造 | カバー付きタイプ | 入出力接続 | 端子台 | 端子台タイプ | ねじ端子 | 取りつけ | DINレール取りつけ | 冷却方式 | 冷却ファン 有 | 質量(本体) | 700g以下 |
備考
インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
取りつけ状態
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
端子配置
ブロック図
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
この形式について