商品概要

画像をクリックすると大きくなります

スリムリレー+低背ソケット一体型, ねじ端子, 基準形, AC/DC48V

スリムリレー+低背ソケット一体型, ねじ端子, 基準形, AC/DC48V

在庫/販売状況

2026/09/09 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 2,300

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/07/25

定格

動作表示LED/メカニカルインジケータ
端子構造電線接続方法: ねじ端子
コイルコイル定格AC48V 50Hz 5.9mA
AC48V 60Hz 6.4mA
DC48V 5.4mA
動作電圧(セット電圧)80%以下
復帰電圧(リセット電圧)10%以上
最大許容電圧110%
消費電力約250mW
約0.3VA
接点定格負荷AC250V 6A (抵抗負荷 (cosφ=1))
AC250V 2.5A (誘導負荷 (cosφ=0.4))
DC30V 6A (抵抗負荷)
DC30V 2A (誘導負荷 (L/R=7ms))
接点電圧の最大値AC440V
DC125V
接点電流の最大値AC: 6A
DC: 6A
最大開閉容量1500VA (抵抗負荷 (cosφ=1))
500VA (誘導負荷 (cosφ=0.4))
180W (抵抗負荷)
60W (誘導負荷 (L/R=7ms))
接点構成1c
接点材質Ag合金

性能

接触抵抗100mΩ以下 (23℃)
動作時間20ms以下 (23℃)
復帰時間40ms以下 (23℃)
最大開閉頻度機械的: 18000回/時間
電気的: 1800回/時間
絶縁抵抗1000MΩ以上 (DC500Vにて)
耐電圧コイルと接点間: AC4000V 50/60Hz 1min
同極接点間: AC1000V 50/60Hz 1min
耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm)
耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm)
耐衝撃(耐久)1000m/s2
耐衝撃(誤動作)励磁: 200m/s2
無励磁: 100m/s2
耐久性(機械的)500万回以上
耐久性(電気的)a接点 7万回以上、b接点 5万回以上
故障率DC5V 10mA (P水準、参考値) (開閉ひん度120回/min)
使用温度範囲-40~55℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲5~85%RH
質量約30g
取りつけ方法DINレール取りつけ

外形図

情報更新:2024/07/25

外形図

端子配置/内部接続

情報更新:2024/07/25

端子配置/内部接続

特性図

情報更新:2024/07/25

電気的寿命曲線
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
Yes No No No No No