商品概要
画像をクリックすると大きくなります
スリムリレー+低背ソケット一体型, プッシュインPlus端子, 微小負荷用, DC12V
スリムリレー+低背ソケット一体型, プッシュインPlus端子, 微小負荷用, DC12V
在庫/販売状況
2026/10/29 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 受注生産機種 |
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | ¥ 2,300 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/07/25
定格
| 動作表示 | LED/メカニカルインジケータ | |
|---|---|---|
| 端子構造 | 電線接続方法: プッシュインPlus端子 | |
| コイル | コイル定格 | DC12V 27.9mA |
| 動作電圧(セット電圧) | 80%以下 | |
| 復帰電圧(リセット電圧) | 10%以上 | |
| 最大許容電圧 | 110% | |
| 消費電力 | 約300mW | |
| 接点 | 定格負荷 | AC30V 0.05A (抵抗負荷 (cosφ=1)) DC36V 0.05A (抵抗負荷) |
| 接点電圧の最大値 | AC30V DC36V | |
| 接点電流の最大値 | AC: 0.05A DC: 0.05A | |
| 接点構成 | 1c | |
| 接点材質 | Auメッキ+Ag合金 | |
性能
| 接触抵抗 | 100mΩ以下 (23℃) |
|---|---|
| 動作時間 | 20ms以下 (23℃) |
| 復帰時間 | 20ms以下 (23℃) |
| 最大開閉頻度 | 機械的: 18000回/時間 電気的: 1800回/時間 |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 (DC500Vにて) |
| 耐電圧 | コイルと接点間: AC4000V 50/60Hz 1min 同極接点間: AC1000V 50/60Hz 1min |
| 耐振動(耐久) | 10~55~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm) |
| 耐振動(誤動作) | 10~55~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm) |
| 耐衝撃(耐久) | 1000m/s2 |
| 耐衝撃(誤動作) | 励磁: 200m/s2 無励磁: 100m/s2 |
| 耐久性(機械的) | 500万回以上 |
| 耐久性(電気的) | 500万回以上 |
| 故障率 | DC100mV 1mA (P水準、参考値) (開閉ひん度120回/min) |
| 使用温度範囲 | -40~55℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
| 使用湿度範囲 | 5~85%RH |
| 質量 | 約30g |
| 取りつけ方法 | DINレール取りつけ |
外形図
情報更新:2024/07/25
外形図
端子配置/内部接続
情報更新:2024/07/25
端子配置/内部接続
特性図
情報更新:2024/07/25
電気的寿命曲線

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/10/21
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | No | No | No | No |