商品概要
画像をクリックすると大きくなります
スリムリレー+低背ソケット一体型, プッシュインPlus端子, 基準形, AC230V
スリムリレー+低背ソケット一体型, プッシュインPlus端子, 基準形, AC230V
在庫/販売状況
2026/11/02 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 受注生産機種 |
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | ¥ 2,450 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/07/25
定格
| 動作表示 | LED/メカニカルインジケータ | |
|---|---|---|
| 端子構造 | 電線接続方法: プッシュインPlus端子 | |
| コイル | コイル定格 | AC230V 50Hz 6.8mA AC230V 60Hz 8.2mA |
| 動作電圧(セット電圧) | 80%以下 | |
| 復帰電圧(リセット電圧) | 10%以上 | |
| 最大許容電圧 | 110% | |
| 消費電力 | 約1.9VA | |
| 接点 | 定格負荷 | AC250V 6A (抵抗負荷 (cosφ=1)) AC250V 2.5A (誘導負荷 (cosφ=0.4)) DC30V 6A (抵抗負荷) DC30V 2A (誘導負荷 (L/R=7ms)) |
| 接点電圧の最大値 | AC440V DC125V | |
| 接点電流の最大値 | AC: 6A DC: 6A | |
| 最大開閉容量 | 1500VA (抵抗負荷 (cosφ=1)) 500VA (誘導負荷 (cosφ=0.4)) 180W (抵抗負荷) 60W (誘導負荷 (L/R=7ms)) | |
| 接点構成 | 1c | |
| 接点材質 | Ag合金 | |
性能
| 接触抵抗 | 100mΩ以下 (23℃) |
|---|---|
| 動作時間 | 20ms以下 (23℃) |
| 復帰時間 | 40ms以下 (23℃) |
| 最大開閉頻度 | 機械的: 18000回/時間 電気的: 1800回/時間 |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 (DC500Vにて) |
| 耐電圧 | コイルと接点間: AC4000V 50/60Hz 1min 同極接点間: AC1000V 50/60Hz 1min |
| 耐振動(耐久) | 10~55~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm) |
| 耐振動(誤動作) | 10~55~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm) |
| 耐衝撃(耐久) | 1000m/s2 |
| 耐衝撃(誤動作) | 励磁: 200m/s2 無励磁: 100m/s2 |
| 耐久性(機械的) | 500万回以上 |
| 耐久性(電気的) | a接点 7万回以上、b接点 5万回以上 |
| 故障率 | DC5V 10mA (P水準、参考値) (開閉ひん度120回/min) |
| 使用温度範囲 | -40~55℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
| 使用湿度範囲 | 5~85%RH |
| 質量 | 約30g |
| 取りつけ方法 | DINレール取りつけ |
外形図
情報更新:2024/07/25
外形図
端子配置/内部接続
情報更新:2024/07/25
端子配置/内部接続
特性図
情報更新:2024/07/25
電気的寿命曲線
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
| Yes | No | No | No | No | No |