商品概要
画像をクリックすると大きくなります
モータ状態監視機器, 電流総合診断タイプ, AC100~240V, EtherNet/IP
在庫/販売状況
2026/03/12 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | オープン価格 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/08/08
定格
| 監視タイプ | 電流総合診断タイプ | ||
|---|---|---|---|
| 電源電圧 | AC100~240V | ||
| 周波数 | 50/60Hz | ||
| 許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~110% | ||
| 消費電力 | 6.1VA以下 | ||
| 適用モータ種類 | 三相インダクションモータ(定格電圧600V以下) | ||
| 電流容量 | 10A(1極あたり) | ||
| 設定方式 | EtherNet/IPによる専用ツールからの通信設定 | ||
| 入力 | 電流、電流総合診断(CT) | 定格入力電流: 5A、25A、100A、200A、400A、600A | |
| 外部トリガ | 外部接点入力仕様 | 短絡: 残留電圧1.5V以下 開放: 漏れ電流0.1mA以下 | |
| 短絡時電流 | 約7mA | ||
| 出力 | 出力形態 | トランジスタ出力 NPNオープンコレクタ | |
| 出力点数 | 3点 | ||
| 定格電圧 | DC24V(最大電圧: DC26.4V) | ||
| 最大電流 | DC50mA | ||
性能
| 計測範囲 | 電流 定格5A: 1.00~5.00A 定格25A: 5.0~25.0A 定格100A: 20.0~100.0A 定格200A: 40.0~200.0A 定格400A: 80.0~400.0A 定格600A: 120.0~600.0A 定格周波数: 20~80Hz 劣化度1/劣化度2 0~999 推奨周波数 20~80Hz | |
|---|---|---|
| 計測絶対精度 | 電流: ±1.0%FS±1digit(10~30℃時、CTバラツキは含まない) | |
| サンプリング周期 | 劣化度1、劣化度2、電流: 5s | |
| 移動平均回数 | 1、2、4、8、16、32回 | |
| 警報 | 出力できるパラメータ | 劣化度1、劣化度2、電流 |
| 表現方法 | トランジスタ出力、警報バー | |
| 設定値 | 電流: 定格5A: 00.00~99.99A 定格25A: 25A/100A/200A/400A/600A: 0.0~999.9A 劣化度1、劣化度2: 0~9999 | |
| ヒステリシス | 設定値の10%幅 | |
| 復帰方式 | 手動復帰/自動復帰(切替) | |
| 通信プロトコル | EtherNet/IP、Modbus TCP | |
| LCD表示 | 7セグメントデジタル表示および単発光表示 (文字高さ: 14mm) | |
| 絶縁抵抗 | 外部端子一括とケース間: 20MΩ以上 電源端子一括とその他端子一括間: 20MΩ以上 (センサ接続端子一括)と(トリガ入力端子+出力端子+EtherNet/IPポート一括)間: 20MΩ以上 | |
| 耐電圧 | 外部端子一括とケース間: AC2000V 1分間 電源端子一括とその他端子一括間: AC2000V 1分間 (センサ接続端子一括)と(トリガ入力端子+出力端子+EtherNet/IPポート一括)間: AC2000V 1分間 | |
| 耐振動 | 10~55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 5分×10掃引 | |
| 耐衝撃 | 100m/s2、3軸6方向 各3回 | |
| 使用温度範囲 | -10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 保存温度範囲 | -20~65℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 使用湿度範囲 | 25~85%RH(ただし、結露しないこと) | |
| 保存湿度範囲 | 25~85%RH(ただし、結露しないこと) | |
| 保護構造 | IP20 | |
| 質量 | 約200g | |
| 取りつけ方法 | DINレール取りつけ、ねじ取りつけ | |
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/3/04
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
