商品概要
画像をクリックすると大きくなります
サーマルリレー, トリップ電流 2.8-4.2A
在庫/販売状況
2026/03/13 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | △ |
| 標準価格(税別) | ¥ 4,350 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/10/23
定格
| 主回路定格 | 3極負荷の動作(IEC 60947-4-1/JIS C 8201-4-1) | 限界動作 | 不動作(コールドスタート): 105%(2時間未満) 動作(ホットスタート): 120%(2時間未満) | |
|---|---|---|---|---|
| 過負荷時の動作(ホットスタート) | 150%(2分未満) | |||
| 拘束時の動作(コールドスタート) | 720%(2秒超え10秒以内) | |||
| 条件 | 周囲温度20℃の時、ダイアル整定電流に対する比率 | |||
| 2極負荷の動作(IEC 60947-4-1/JIS C 8201-4-1) | 欠相保護装置 | 欠相保護装置付 | ||
| 不動作(コールドスタート) | 2極100%、1極90% | |||
| 動作(ホットスタート) | 2極115%、1極0%(2時間未満) | |||
| 条件 | 周囲温度20℃の時、ダイアル整定電流に対する比率 | |||
| 周囲温度補償性能 | 不動作(コールドスタート) | 周囲温度 40℃: 100%(2時間未満) 周囲温度 -5℃: 105%(2時間未満) | ||
| 動作(ホットスタート) | 周囲温度 40℃: 120%(2時間未満) 周囲温度 -5℃: 130%(2時間未満) | |||
| 補助回路定格 | IEC 60947-5-1/JIS C 8201-5-1に基づく定格 | 定格使用電流 | AC-15(コイル負荷)b接点 | 24V: 3.0A(自動復帰: 0.5A) 100-120V: 2.5A(自動復帰: 0.5A) 200-240V: 2.0A(自動復帰: 0.5A) 380-440V: 1.0A(自動復帰: 0.5A) 500-600V: 0.6A(自動復帰: 0.5A) |
| AC-15(コイル負荷)a接点 | 24V: 3.0A(自動復帰: 0.5A) 100-120V: 2.5A(自動復帰: 0.5A) 200-240V: 1.5A(自動復帰: 0.5A) 380-440V: 0.75A(自動復帰: 0.5A) 500-600V: 0.6A(自動復帰: 0.5A) | |||
| DC-13(コイル負荷)b接点 | 24V: 1.1A(自動復帰: 0.3A) 100-120V: 0.28A 200-240V: 0.14A | |||
| DC-13(コイル負荷)a接点 | 24V: 1.1A(自動復帰: 0.3A) 100-120V: 0.28A 200-240V: 0.14A | |||
| 開放熱電流(定格通電電流) | 5A | |||
| UL 508に基づく定格 | 定格通電電流 | AC120: 5A AC240: 5A AC480: 5A AC600: 5A DC125: 1A DC250: 1A | ||
| 閉路電流 | AC120: 30A AC240: 15A AC480: 7.5A AC600: 6A DC125: 0.22A DC250: 0.11A | |||
| 遮断電流 | AC120: 3A AC240: 1.5A AC480: 0.75A AC600: 0.6A DC125: 0.22A DC250: 0.11A | |||
| 定格コード | AC120: B600 AC240: B600 AC480: B600 AC600: B600 DC125: Q300 DC250: Q300 | |||
| 最小使用電圧・電流(参考値) | 補助回路: DC5V 3mA | |||
| 整定電流範囲 | 2.8~4.2A | |||
| 定格絶縁電圧 | AC690V | |||
| 定格インパルス耐電圧 | 6kV | |||
| 定格周波数 | 50/60Hz共用 | |||
| 耐振動 | 振動数10~55Hz、加速度15m/s2 | |||
| 耐衝撃 | 衝撃値50m/s2 | |||
| 保護構造 | IP20(IEC60529) | |||
| 接触抵抗(参考値) | 補助回路: 50mΩ以下(DC6V、1mA、電圧降下法) | |||
| 使用温度範囲 | -10~+55℃(但し、1日24時間の平均値は、35℃を超えないこと) | |||
| 保存温度範囲 | -40~+65℃(結露や氷結のないこと) | |||
| 使用湿度範囲 | 45~85%RH(結露や氷結のないこと) | |||
| 標高 | 2000m以下 | |||
| 質量 | 110g | |||
外形図
情報更新:2025/10/23
外形図

特性図
情報更新:2025/10/23
動作特性曲線

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/3/04
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | e |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |