商品概要

画像をクリックすると大きくなります

サーマルリレー, トリップ電流 9-13A

在庫/販売状況

2026/03/13 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 4,350

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/10/23

定格

主回路定格3極負荷の動作(IEC 60947-4-1/JIS C 8201-4-1)限界動作不動作(コールドスタート): 105%(2時間未満)
動作(ホットスタート): 120%(2時間未満)
過負荷時の動作(ホットスタート)150%(2分未満)
拘束時の動作(コールドスタート)720%(2秒超え10秒以内)
条件周囲温度20℃の時、ダイアル整定電流に対する比率
2極負荷の動作(IEC 60947-4-1/JIS C 8201-4-1)欠相保護装置欠相保護装置付
不動作(コールドスタート)2極100%、1極90%
動作(ホットスタート)2極115%、1極0%(2時間未満)
条件周囲温度20℃の時、ダイアル整定電流に対する比率
周囲温度補償性能不動作(コールドスタート)周囲温度 40℃: 100%(2時間未満)
周囲温度 -5℃: 105%(2時間未満)
動作(ホットスタート)周囲温度 40℃: 120%(2時間未満)
周囲温度 -5℃: 130%(2時間未満)
補助回路定格IEC 60947-5-1/JIS C 8201-5-1に基づく定格定格使用電流AC-15(コイル負荷)b接点24V: 3.0A(自動復帰: 0.5A)
100-120V: 2.5A(自動復帰: 0.5A)
200-240V: 2.0A(自動復帰: 0.5A)
380-440V: 1.0A(自動復帰: 0.5A)
500-600V: 0.6A(自動復帰: 0.5A)
AC-15(コイル負荷)a接点24V: 3.0A(自動復帰: 0.5A)
100-120V: 2.5A(自動復帰: 0.5A)
200-240V: 1.5A(自動復帰: 0.5A)
380-440V: 0.75A(自動復帰: 0.5A)
500-600V: 0.6A(自動復帰: 0.5A)
DC-13(コイル負荷)b接点24V: 1.1A(自動復帰: 0.3A)
100-120V: 0.28A
200-240V: 0.14A
DC-13(コイル負荷)a接点24V: 1.1A(自動復帰: 0.3A)
100-120V: 0.28A
200-240V: 0.14A
開放熱電流(定格通電電流)5A
UL 508に基づく定格定格通電電流AC120: 5A
AC240: 5A
AC480: 5A
AC600: 5A
DC125: 1A
DC250: 1A
閉路電流AC120: 30A
AC240: 15A
AC480: 7.5A
AC600: 6A
DC125: 0.22A
DC250: 0.11A
遮断電流AC120: 3A
AC240: 1.5A
AC480: 0.75A
AC600: 0.6A
DC125: 0.22A
DC250: 0.11A
定格コードAC120: B600
AC240: B600
AC480: B600
AC600: B600
DC125: Q300
DC250: Q300
最小使用電圧・電流(参考値)補助回路: DC5V 3mA
整定電流範囲9~13A
定格絶縁電圧AC690V
定格インパルス耐電圧6kV
定格周波数50/60Hz共用
耐振動振動数10~55Hz、加速度15m/s2
耐衝撃衝撃値50m/s2
保護構造IP20(IEC60529)
接触抵抗(参考値)補助回路: 50mΩ以下(DC6V、1mA、電圧降下法)
使用温度範囲-10~+55℃(但し、1日24時間の平均値は、35℃を超えないこと)
保存温度範囲-40~+65℃(結露や氷結のないこと)
使用湿度範囲45~85%RH(結露や氷結のないこと)
標高2000m以下
質量110g

外形図

情報更新:2025/10/23

外形図

特性図

情報更新:2025/10/23

動作特性曲線

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/3/04

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
O O O O O O O O O O e
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
Yes Yes Yes Yes
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No