マニュアルモータスタータ
情報更新 : 2024/03/13
操作ハンドルタイプ | ロータリスイッチ(高性能形) | |
---|---|---|
極数 | 3極 | |
定格電流 | 0.63A | |
定格使用電流 | 0.4~0.63A | |
三相標準モータ容量 | AC380-440: 0.12kW | |
全負荷電流 | AC380-440: 0.41A | |
定格遮断電流 | AC240: 100kA AC415: 100kA AC440: 100kA | |
瞬時引き外し電流 | 8.2A | |
定格使用電圧 | 200~690V | |
定格絶縁電圧 | AC690V | |
定格インパルス耐電圧 | 6kV | |
定格周波数 | 50/60Hz共用 | |
使用カテゴリ | IEC 60947-2(ブレーカ)、JIS C 8201-2: Cat.A IEC 60947-4-1(モータスタータ)、JIS C 8201-4-1: AC-3 | |
トリップクラス(IEC 60947-4-1/JIS C 8201-4-1) | 10 ホットスタート150%Ieで4分以内トリップ、コールドスタート720%Ieで4~10秒トリップ | |
瞬時引き外し特性 | 13×Ie最大 | |
電力損失(3相分参考値) | 6W | |
定格限界遮断容量(Icu) | IEC 60947-2/JIS C 8201-2 | 240V/200V: 100kA 415V/400V: 100kA 460V/440V: 100kA 500V: 100kA 690V/600V: 100kA | UL | 480V: 50kA |
定格使用遮断容量(Ics) | IEC 60947-2/JIS C 8201-2 | 240V/200V: 100kA 415V/400V: 100kA 460V/440V: 100kA 500V: 100kA 690V/600V: 100kA | UL | 480V: 50kA |
欠相保護 | 有 | |
トリップ表示 | 有 | |
テストトリップ機能 | 有 | |
耐振動 | 振動数10~55Hz、加速度15m/s2 | |
耐衝撃 | 衝撃値50m/s2 | |
保護構造 | IP20(IEC60529) | |
機械的耐久性 | 10万回 | |
電気的耐久性 | 10万回 | |
端子挿抜回数 | 20回 | |
最大動作頻度(モータ始動) | 25回/時 | |
使用温度範囲 | -20~+60℃ | |
保存温度範囲 | -40~+80℃(結露や氷結のないこと) | |
使用湿度範囲 | 95%RH以下(結露や氷結のないこと) | |
標高 | 2000m以下 | |
質量 | 460g |
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
外形図
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
動作特性曲線
情報更新 : 2024/03/13
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
J7MC-3R-E63 | モータ専用ブレーカ, 高性能形ロッカースイッチタイプ, 3極, 定格電流0.63A | ダウンロード |
J73MC-W-10 | 補助接点ユニット, 1a | ダウンロード |
J73MC-W-01 | 補助接点ユニット, 1b | ダウンロード |
J77MC-A | インシュレーションストップ, 本体用 | ダウンロード |
J77MC-B | インシュレーションストップ, オプションユニット用(補助接点ユニット、警報接点ユニット用) | ダウンロード |
J73MC-K-10 | 警報接点ユニット, 1a | ダウンロード |
J73MC-K-01 | 警報接点ユニット, 1b | ダウンロード |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
この形式について