商品概要

画像をクリックすると大きくなります

電磁接触器(コンタクタ), 可逆, フレームサイズ 12A, 補助接点 1b×2, DC220V

在庫/販売状況

2025/08/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 14,300

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/08/21

定格

可逆/非可逆可逆
制御コイル定格定格電圧DC220V
許容電圧範囲DC187~242V
動作(閉路)電圧85%以下
復帰(解放)電圧10%以上
制御コイル特性(参考値)電磁石容量投入時2.4W
保持時2.4W
主回路定格IEC 60947-4-1に基づく定格AC-1(抵抗負荷)定格使用電流AC200-240: 15A
AC380-440: 15A
AC-3(三相かご形モータ)定格容量AC200-240: 3kW
AC380-440: 5.5kW
AC500-550: 5.5kW
AC600-690: 4kW
定格使用電流AC200-240: 12A
AC380-440: 12A
AC500-550: 9A
AC600-690: 5A
AC-4(三相かご形モータ)定格容量AC200-240: 3kW
AC380-440: 5.5kW
AC500-550: 5.5kW
AC600-690: 4kW
定格使用電流AC200-240: 12A
AC380-440: 12A
AC500-550: 9A
AC600-690: 5A
DC-1(抵抗負荷 L/R≦1ms)定格使用電流直列接点数1DC24: 12A
DC48: 12A
DC110: 6A
DC220: 1A
直列接点数2DC24: 12A
DC48: 12A
DC110: 9A
DC220: 4A
直列接点数3DC24: 12A
DC48: 12A
DC110: 12A
DC220: 12A
DC-3、DC-5(直流モータ負荷 L/R≦15ms)定格使用電流直列接点数1DC24: 4A
DC48: 1.5A
DC110: 1A
DC220: 0.3A
直列接点数2DC24: 10A
DC48: 3A
DC110: 2A
DC220: 0.8A
直列接点数3DC24: 12A
DC48: 6A
DC110: 5A
DC220: 1.5A
開放熱電流(定格通電電流)15A
UL60947-4-1、CSA C22.2に基づく定格三相モータ定格容量AC200: 3HP
AC220-240: 3HP
AC440-480: 5HP
AC550-600: 5HP
定格使用電流AC200: 11A
AC220-240: 9.6A
AC440-480: 7.6A
AC550-600: 6.1A
定格通流電流15A
単相モータ定格容量AC110-120: 3/4HP
AC200: 1-1/2HP
AC220-240: 2HP
定格使用電流AC110-120: 13.8A
AC200: 11.5A
AC220-240: 12A
定格通流電流15A
FUSE30A (クラスK5、RK5)
JIS C 8201-4-1に基づく定格AC-1(抵抗負荷)定格使用電流AC220-240: 15A
AC380-440: 15A
AC-3(三相かご形モータ)定格容量AC200-240: 2.2kW
AC380-440: 5.5kW
AC500-550: 5.5kW
定格使用電流AC200-240: 12A
AC380-440: 12A
AC500-550: 9A
DC-1(抵抗負荷 L/R≦1ms)定格使用電流直列接点数1DC24: 12A
DC48: 12A
DC110: 6A
DC220: 1A
直列接点数2DC24: 12A
DC48: 12A
DC110: 9A
DC220: 4A
直列接点数3DC24: 12A
DC48: 12A
DC110: 12A
DC220: 12A
DC-3、DC-5(直流モータ負荷 L/R≦15ms)定格使用電流直列接点数1DC24: 4A
DC48: 1.5A
DC110: 1A
DC220: 0.3A
直列接点数2DC24: 10A
DC48: 3A
DC110: 2A
DC220: 0.8A
直列接点数3DC24: 12A
DC48: 6A
DC110: 5A
DC220: 1.5A
開放熱電流(定格通電電流)15A
耐久性定格使用電流AC220: 12A
AC440: 12A
閉路電流AC220: 144A
AC440: 144A
遮断電流AC220: 120A
AC440: 120A
開閉頻度AC220: 1800回/時
AC440: 1800回/時
機械的耐久性AC220: 1000万回以上
AC440: 1000万回以上
電気的耐久性AC3級: 100万回以上
補助回路定格IEC 60947-5-1/JIS C 8201-5-1に基づく定格定格使用電流AC-15(コイル負荷)AC100-120: 3A
AC200-240: 3A
AC380-440: 1A
AC500-600: 0.5A
AC-12(抵抗負荷)AC100-120: 6A
AC200-240: 6A
AC380-440: 6A
AC500-600: 3A
DC-13(コイル負荷)DC24: 2A
DC48: 1A
DC110: 0.3A
DC220: 0.2A
DC-12(抵抗負荷)DC24: 3A
DC48: 2A
DC110: 1.5A
DC220: 0.5A
閉路および遮断電流AC100-120: 30A
AC200-240: 30A
AC380-440: 10A
AC500-600: 5A
DC24: 30A
DC48: 30A
DC110: 10A
DC220: 5A
開放熱電流(定格通電電流)10A
UL 508に基づく定格定格通電電流AC120: 10A
AC240: 10A
AC480: 10A
AC600: 10A
DC125: 2.5A
DC250: 2.5A
閉路電流AC120: 60A
AC240: 30A
AC480: 15A
AC600: 12A
DC125: 0.55A
DC250: 0.27A
遮断電流AC120: 6A
AC240: 3A
AC480: 1.5A
AC600: 1.2A
DC125: 0.55A
DC250: 0.27A
定格コードAC120: A600
AC240: A600
AC480: A600
AC600: A600
DC125: Q300
DC250: Q300
耐久性開閉頻度1800回/時
機械的耐久性1000万回以上
電気的耐久性AC-15220V: 50万回以上
440V: 50万回以上
AC-12220V: 25万回以上
440V: 25万回以上
DC-13220V: 15万回以上
DC-12220V: 50万回以上
最小使用電圧・電流(参考値)主回路: DC24V 10mA
補助回路: DC5V 3mA
定格絶縁電圧AC690V
定格インパルス耐電圧6kV
定格周波数50/60Hz共用
接点構造ダブルブレーク構造(主回路:シングル接点、補助回路:ツイン接点) (銀合金)
ミラーコンタクト
耐振動振動数10~55Hz、加速度15m/s2
耐衝撃衝撃値50m/s2
保護構造IP20(IEC60529)
接触抵抗(参考値)主回路: 10mΩ以下(DC6V、1mA、電圧降下法)
補助回路: 50mΩ以下(DC6V、1mA、電圧降下法)
使用温度範囲-10~+55℃(但し、1日24時間の平均値は、35℃を超えないこと)
保存温度範囲-40~+65℃(結露や氷結のないこと)
使用湿度範囲45~85%RH(結露や氷結のないこと)
標高2000m以下
質量460g

外形図

情報更新:2024/08/21

外形図

特性図

情報更新:2024/08/21

電気的耐久性曲線

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2025/7/16

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表

(PB)
水銀
(Hg)
カドミウム
(Cd)
六価クロム
(Cr(VI))
ポリ臭化
ビニフェル
(PBB)
ポリ臭化
ジフェニルエーテル
(PBDE)
環境保護
使用期限
O O O O O O e
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
Yes Yes Yes Yes
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No