商品概要

画像をクリックすると大きくなります

補助継電器(コンタクタリレー), 接点構成 4a, DC120V

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 7,200

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/10/23

定格

制御コイル定格定格電圧DC120V
許容電圧範囲DC102~132V
動作(閉路)電圧85%以下
復帰(解放)電圧10%以上
制御コイル特性(参考値)電磁石容量投入時2.4W
保持時2.4W
補助回路定格IEC 60947-5-1/JIS C 8201-5-1に基づく定格定格使用電流AC-15(コイル負荷)AC100-120: 3A
AC200-240: 3A
AC380-440: 1A
AC500-600: 0.5A
AC-12(抵抗負荷)AC100-120: 6A
AC200-240: 6A
AC380-440: 6A
AC500-600: 3A
DC-13(コイル負荷)DC24: 2A
DC48: 1A
DC110: 0.3A
DC220: 0.2A
DC-12(抵抗負荷)DC24: 3A
DC48: 2A
DC110: 1.5A
DC220: 0.5A
閉路および遮断電流AC100-120: 30A
AC200-240: 30A
AC380-440: 10A
AC500-600: 5A
DC24: 30A
DC48: 30A
DC110: 10A
DC220: 5A
開放熱電流(定格通電電流)10A
UL 508に基づく定格定格通電電流AC120: 10A
AC240: 10A
AC480: 10A
AC600: 10A
DC125: 2.5A
DC250: 2.5A
閉路電流AC120: 60A
AC240: 30A
AC480: 15A
AC600: 12A
DC125: 0.55A
DC250: 0.27A
遮断電流AC120: 6A
AC240: 3A
AC480: 1.5A
AC600: 1.2A
DC125: 0.55A
DC250: 0.27A
定格コードAC120: A600
AC240: A600
AC480: A600
AC600: A600
DC125: Q300
DC250: Q300
耐久性開閉頻度1800回/時
機械的耐久性1000万回以上
電気的耐久性AC-15220V: 50万回以上
440V: 50万回以上
AC-12220V: 25万回以上
440V: 25万回以上
DC-13220V: 15万回以上
DC-12220V: 50万回以上
最小使用電圧・電流(参考値)補助回路: DC5V 3mA
定格絶縁電圧AC690V
定格インパルス耐電圧6kV
定格周波数50/60Hz共用
接点構造ダブルブレーク接点 (銀合金)
耐振動振動数10~55Hz、加速度15m/s2
耐衝撃衝撃値50m/s2
保護構造IP20(IEC60529)
接触抵抗(参考値)補助回路: 50mΩ以下(DC6V、1mA、電圧降下法)
使用温度範囲-10~+55℃(但し、1日24時間の平均値は、35℃を超えないこと)
保存温度範囲-40~+65℃(結露や氷結のないこと)
使用湿度範囲45~85%RH(結露や氷結のないこと)
標高2000m以下
質量190g

外形図

情報更新:2025/10/23

外形図

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/4/01

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
O O O O O O O O O O e
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証 電波法
Yes Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No