商品概要
画像をクリックすると大きくなります
補助継電器(コンタクタリレー), 接点構成 2a2b, DC220V
在庫/販売状況
2025/04/28 00:00 情報更新販売状況 | 販売中 |
---|---|
機種区分 | 受注生産機種 |
在庫状況 | |
標準価格(税別) | ¥ 7,200 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/08/21
定格
制御コイル定格 | 定格電圧 | DC220V | ||
---|---|---|---|---|
許容電圧範囲 | DC187~242V | |||
動作(閉路)電圧 | 85%以下 | |||
復帰(解放)電圧 | 10%以上 | |||
制御コイル特性(参考値) | 電磁石容量 | 投入時 | 2.4W | |
保持時 | 2.4W | |||
補助回路定格 | IEC 60947-5-1/JIS C 8201-5-1に基づく定格 | 定格使用電流 | AC-15(コイル負荷) | AC100-120: 3A AC200-240: 3A AC380-440: 1A AC500-600: 0.5A |
AC-12(抵抗負荷) | AC100-120: 6A AC200-240: 6A AC380-440: 6A AC500-600: 3A | |||
DC-13(コイル負荷) | DC24: 2A DC48: 1A DC110: 0.3A DC220: 0.2A | |||
DC-12(抵抗負荷) | DC24: 3A DC48: 2A DC110: 1.5A DC220: 0.5A | |||
閉路および遮断電流 | AC100-120: 30A AC200-240: 30A AC380-440: 10A AC500-600: 5A DC24: 30A DC48: 30A DC110: 10A DC220: 5A | |||
開放熱電流(定格通電電流) | 10A | |||
UL 508に基づく定格 | 定格通電電流 | AC120: 10A AC240: 10A AC480: 10A AC600: 10A DC125: 2.5A DC250: 2.5A | ||
閉路電流 | AC120: 60A AC240: 30A AC480: 15A AC600: 12A DC125: 0.55A DC250: 0.27A | |||
遮断電流 | AC120: 6A AC240: 3A AC480: 1.5A AC600: 1.2A DC125: 0.55A DC250: 0.27A | |||
定格コード | AC120: A600 AC240: A600 AC480: A600 AC600: A600 DC125: Q300 DC250: Q300 | |||
耐久性 | 開閉頻度 | 1800回/時 | ||
機械的耐久性 | 1000万回以上 | |||
電気的耐久性 | AC-15 | 220V: 50万回以上 440V: 50万回以上 | ||
AC-12 | 220V: 25万回以上 440V: 25万回以上 | |||
DC-13 | 220V: 15万回以上 | |||
DC-12 | 220V: 50万回以上 | |||
最小使用電圧・電流(参考値) | 補助回路: DC5V 3mA | |||
定格絶縁電圧 | AC690V | |||
定格インパルス耐電圧 | 6kV | |||
定格周波数 | 50/60Hz共用 | |||
接点構造 | ダブルブレーク接点 (銀合金) | |||
リンクドコンタクト | 有 | |||
耐振動 | 振動数10~55Hz、加速度15m/s2 | |||
耐衝撃 | 衝撃値50m/s2 | |||
保護構造 | IP20(IEC60529) | |||
接触抵抗(参考値) | 補助回路: 50mΩ以下(DC6V、1mA、電圧降下法) | |||
使用温度範囲 | -10~+55℃(但し、1日24時間の平均値は、35℃を超えないこと) | |||
保存温度範囲 | -40~+65℃(結露や氷結のないこと) | |||
使用湿度範囲 | 45~85%RH(結露や氷結のないこと) | |||
標高 | 2000m以下 | |||
質量 | 190g |
外形図
情報更新:2024/08/21
外形図
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/4/16
EU RoHS
対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
---|---|---|
対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
中国 RoHS表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (PB) |
水銀 (Hg) |
カドミウム (Cd) |
六価クロム (Cr(VI)) |
ポリ臭化 ビニフェル (PBB) |
ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE) |
環境保護 使用期限 |
O | O | O | O | O | O | e |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
---|---|---|---|---|---|
No | No | No | No | No | No |